iglidur® A500, Rundstab

  • Konform gemäss EU-Verordnung 10/2011 EG, FDA-konform
  • Für Temperaturbeständigkeit von –100 °C bis +250 °C
  • Hohe Chemikalienbeständigkeit
  • Gute Verschleißfestigkeit unter Wasser
  • Resistent gegen Kantenpressung
  • Resistent gegen Stöße und Schläge

CNC-Bauteile schnell und einfach online bestellen
Produkt­beschreibung
iglidur® A500 Halbzeug | Der Dauerläufer bei höheren Temperaturen im Foodbereich
iglidur® A500 Halbzeuge sind für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen. Sie besitzen eine außergewöhnlich gute Chemikalienbeständigkeit und eignen sich so für die schwierigsten Einsätze im Umfeld der Maschinen für die Nahrungsmittelindustrie. Obwohl iglidur® A500 ein sehr weicher Werkstoff ist, besitzt er gleichzeitig eine hervorragende Druckfestigkeit, selbst bei hohen Temperaturen.

Hinweis: Unsere Halbzeuge werden mit Übermaß gefertigt.

Typische Anwendungsbereiche  
Wann nehme ich es?
  • Wenn im iglidur®-Katalogprogramm keine passende Abmessung vorhanden ist
  • Wenn FDA-Konformität erforderlich ist
  • Wenn sehr hohe Chemikalienbeständigkeit gefordert ist
  • Wenn eine gute Abriebfestigkeit benötigt wird
  • Wenn eine Temperaturbeständigkeit von -100 bis +250 °C gegeben sein muss
Wann nehme ich es nicht?
  • Wenn ein entsprechendes iglidur®-Standard-Kataloglager vorhanden ist
  • Wenn ein iglidur®-Gleitlager in Sonderabmessungen in hohen Stückzahlen benötigt wird
  • Wenn höchste Verschleißfestigkeit gefordert ist
  • Wenn keine hohe Chemikalienbeständigkeit benötigt wird
Nutzen Sie unsere Filtermöglichkeiten, um das geeignete Produkt zu finden


In nur 3 Minuten Preis, Lieferzeit und Lebensdauer für Ihre individuellen Bauteile erhalten
CNC-Sonderteile schnell und einfach online bestellen. Unterstützt von hilfreichen Funktionen wie Multiteile-Upload, Machbarkeitsanalyse, Lebensdauerrechner, Toleranzen-Check und Express-Option erhalten Sie in nur wenigen Minuten alle relevanten Informationen, um Ihr Sonderteil zu bestellen.
Jetzt ausprobieren

 
Zertifikate und Standards
RoHS-konform
In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS 2)
Technische Daten
Zubehör & Komponenten
Downloads

Andere Lösungen

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Christoph Föttinger

igus® polymer
Innovationen GmbH

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.