Standard Steckverbinder Serie 617, M17 Signalstecker

  • Material: Zinkdruckguss/Messing, vernickelt
  • Verschmutzungsgrad: 3
  • Schutzart: IP 66/67 [gesteckt]
  • Überspannungskategorie: III
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +130 °C
  • Überwurfmutter/-schraube: Messing, vernickelt
  • Klemmringmaterial: Messing, vernickelt
  • Kontakte: Messing, vergoldet
  • Dichtung: FPM
  • Isolierkörper: PBT, UL 94/V0
  • Kontaktart: Crimpbuchse, geschlitzt
Technische Daten
Downloads