Signalstecker Serie 615, 12-polig mit Kunststoffklemmring

  • Material: Zinkdruckguss/Messing, vernickelt und Kunststoff ummantelt
  • Verschmutzungsgrad: 3
  • Schutzart: IP 66/67 [gesteckt]
  • Überspannungskategorie: III
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +130 °C
  • Überwurfmutter/-schraube: PA modif., 30% Gf.
  • Klemmringmaterial: Messing, vernickelt / PA modif., 30% Gf.
  • Kontakte: Messing, vergoldet
  • Dichtung: FPM / EPDM
  • Isolierkörper: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Kontaktart: Crimpbuchse
Technische Daten
Downloads