drylin® W Gehäuselager WJ200UME-01

  • Mit individueller Spieleinstellung
  • Leichte Spieleinstellung mit Standard-Inbus 1,5 mm
  • Im igus Labor getestet: Last 200 N, Beschleunigung 0,1 m/s², Verfahrweg 500 mm, Laufleistung im Dauerbetrieb: 5.000 km bis zu einem Lagerwechsel
  • Lange Lebensdauer durch Linearlagerfolien aus iglidur J200
  • Material: Zinkdruckguss
  • Material Gleitelement: iglidur® J200

Andere Lösungen

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.