iglidur® H370 Führungsring

  • Gute Verschleißfestigkeit bei hohen Temperaturen
  • Geeignet für sehr hohe Geschwindigkeiten
  • Sehr gute Reibwerte
  • Sehr geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Sehr gute Verschleißfestigkeit unter Wasser
  • Sehr hohe Medienbeständigkeit
  • Resistent gegen hohe Lasten (>60 N/mm²)
  • Elektrisch ableitfähig
Produkt­beschreibung
iglidur® H370 | Höchste Standzeiten unter Wasser und hohe Medienbeständigkeit
Für Anwendungen unter Wasser ist iglidur® H370 die richtige Lösung. Die Führungsringe nehmen sehr hohe Belastungen auf, widerstehen Chemikalien und können bei Temperaturen bis +200°C eingesetzt werden.
Zertifikate und Standards
RoHS-konform
In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS 2)
Technische Daten
Downloads