drylin® Q Gehäuselager, Tandem

  • Geschlossene anodisierte Aluminiumgehäuse
  • Momentenaufnahme bis 10 Nm
  • Verdrehgesicherte Gleitelemente aus iglidur® J
  • Material Gleitelement: iglidur® J
Produkt­beschreibung
The drylin Q housing bearing, tandem, is a closed, anodized aluminium housing designed for torque absorption up to 10 Nm. It has anti-rotation sliding elements made of iglidur J material, which ensure high stability and low friction. The housing bearing is also particularly lightweight and corrosion-resistant, making it ideal for use in various industrial environments.
Technische Daten
Downloads

Andere Lösungen

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.