Beispiele für erfolgreiche Anwendungen in der Holzindustrie

Module Connect sorgt für eine schnelle Inbetriebnahme der Energieführung in der Holzindustrie

Der Kunde ist dank der igus Schnittstellenlösung jederzeit in der Lage die selbstkodierte Baugruppe ab- und anzustecken - und das absolut verstecksicher und ohne Fachpersonal. Die individuell konfigurierten Baugruppen der Module Connect Lösungen bieten jetzt eine hohe Modularität sowie sichere Produktionsabläufe. 
Mehr zur Anwendung erfahren
Solartracker von Axiom Research Labs
Solartracker von Axiom Research Labs

Kantenanleimaggregat sicher gedreht mit dem twisterband

Das twisterband ist die perfekte Lösung für die HOMAG für diese Anwendung. Denn sie benötigten ein Energieführungssystem, welches ihnen erlaubt, dass ein Kantenleimaggregat mittels 5-Achs-Technik geschwenkt werden kann.
Mehr zur Anwendung erfahren
Twisterband
PV-Nachführsystem von TecnoSun Solar Systems

Vorkonfektionierte Energiekettensysteme im Einsatz in Maschinen für die Holz- und Möbelverarbeitenden Industrie

Seit über 20 Jahren kommen in den Stapel- und Lageranlagen der HOMAG Automation GmbH 
readychain-Systeme
zum Einsatz. Durch ihren Einsatz konnten Elektromontagezeiten nahezu halbiert werden.
Mehr zur Anwendung erfahren
readychain at homag
readychain at homag

Hohe Standzeiten in der Holzpalettenfertigung mit schmierfreien Linearlagern

Die Aloysius Krenzer KG verwendet drylin Linearlager in Ihren Palettenfertigungsanlagen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Kugellagern, können hier deutlich längere Standzieten erreicht werden.
Mehr zur Anwendung erfahren
Krenzer Pellet production
krenzer pellet production

Furniermaschine - Kunststoffgleitlager meistern extreme Last und hohe Temperaturen

Holzstaub, hoher Druck und hohe Temperaturen: Die Umgebungsbedingungen für die Gleitlager von Maschinen, die Holzfurniere zusammensetzen, sind alles andere als ideal. Unter diesen extremen Anforderungen bewähren sich Kunststoff-Gleitlager iglidur G.
Mehr zur Anwendung erfahren
furniermaschine
furniermaschine

Wartungsfreie Polymerlager in mobilen und stationären Sägewerken

Mit Kunststoff-Gleitlagern aus dem Werkstoff iglidur J hat die SERRA Maschinenbau GmbH eine wartungs- und schmierfreie Lösung gefunden. Da diese schmierfrei sind, bindet sich Staub, Schmutz und Holzspäne nicht an den Lagerstellen. 
Mehr zur Anwendung erfahren
iglidur gleitlager in saegewerk
iglidur gleitlager in saegewerk

Schläuche in CNC-Bearbeitungsmaschinen führen: Welche Bügelkette wähle ich?

Die Trima Triebeser Maschinenbau GmbH setzt für die Leitungen sowie die Absaugschläuche ihrer Maschinen igus Energie- und Bügelketten ein, denn hier zählt eine robuste und gleichzeitig flexible Führung.

 

Mehr zur Anwendung erfahren
Trima Triebeser Bügelkette
absaugschlauch

Schleifmaschine für Holzfässer: Langlebige Führungsschienen für Schleifkopf

Für ihre Schleifmaschinen verwendet die Firma Cabinet D'etudes Techniques Robert aufgrund ihrer Wartungsärme drylin T-Schienenführungen, W-Profilführungen, sowie Flanschlager iglidur G.

Mehr zur Anwendung erfahren
Schleifmaschine für Holzfässer
Schleifmaschine für Holzfässer

Zuverlässiger Schutz: Energieketten in der Verarbeitungsindustrie

Aufgrund der hohen Torsionsfestigkeit bieten die e-chains eine sichere Führung in der 3D Bewegung. Zudem garantieren chainflex Leitungen den störungsfreien Dauerbetrieb.
e-Kette Serie R2.40
e-Kette Serie R2.40

Just-in-time an die Maschine gebracht - Fertig konfektionierte igus®-Energieketten für Holzbearbeitung

 Auch wenn die Maschine im Späneflug arbeitet, geraten keine feinen Staube in die Kettengelenke der igus e-chains. Aufgrund der großen Auswahl, brauchte die IMA Klessmann GmbH keine Spezialanfertigung, sondern konnte auf Produkte von der Stange zurückgreifen.
Mehr zur Anwendung erfahren
e-chains woodworking industry
e-chains woodworking industry

Energie und Bussignale in einer beweglichen Leitung – aber sicher!

Die Hybridleitungen des chainflex Programms sind durch die IMA Klessmann unter widrigsten Bedingungen getestet worden und kommen in den neuen flexiblen Bohrsystemen IMAGIC flex zum Einsatz.

Mehr zur Anwendung erfahren
chainflex hybridleitungen in servoachsen
energieketten readychain