Kugellager fetten? Nicht nötig mit xiros®

Kunststoff-Kugellager Querschnitt
Was macht die igus Kugellager so besonders? Dank der eingesetzten Polymere laufen alle xiros Kugellager aus Kunststoff ohne zusätzliche Schmierstoffe dauerhaft wartungsfrei

► Innen- und Außenring: 
Die Eignung eines xiros Kunststoff-Kugellagers wird durch die Materialien der beiden Laufringe bestimmt. Unsere reibungsarmen Kugellager werden aus Hochleistungskunststoffen mit unterschiedlichen Materialeigenschaften hergestellt, wodurch zahlreiche Anwendungsbereiche bedient und die Lebensdauer maximiert werden können. 

► Kugellager-Käfig:
Die Käfige unserer Kunststoffkugellager sind hinsichtlich Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit perfekt auf die Materialien der Außen- und Innenringe abgestimmt.

► Kugellager-Kugeln: 
Neben Kugeln aus Edelstahl kommen ebenso auch Kugeln aus Glas oder Kunststoff zum Einsatz. Glaskugeln sollten ausgewählt werden, wenn es auf Metallfreiheit und Chemikalienbeständigkeit ankommt. Durch Polymerkugeln ergeben sich besonders leichte Kugellager. Die Variante aus Edelstahl ist besonders kostengünstig und temperaturbeständig.
Hier geht's zum Online Shop!

Schmiermittelfrei

Kunststoff Kugellager schmieren ist nicht nötig

Kostengünstig

Kunststoff Kugellager sind günstig

Direkt vom Hersteller

Kunststoff Kugellager Hersteller

Wartungsfreie Kugellager aus Kunststoff sind innovativ und vielfältig

Online-Konfiguration für xiros® Kugellager aus Kunststoff
Das Programm der xiros Kugellager aus Kunststoff zeichnet sich besonders durch die große Vielfalt an Bauformen und Materialien aus. Kleine Kugellager werden unter anderem im Modellbau und der Medizintechnik eingesetzt. Unsere Kugellager bedienen erfolgreich eine Vielzahl an Anwendungen - auch nach Kundenbedarf gefertigte Sonderteile gehören zum Programm.

Berechenbare Lebensdauer

Dank ausgiebiger Versuche im xiros Testlabor kann die Lebensdauer der igus Kugellager auch unter erschwerten Bedigungen genau vorhergesagt werden - auch für individuelle Anwendungsfälle.
Kugellager konfigurieren und Lebensdauer berechnen

Besonders leicht

Kugellager aus Metall sind robust und schwer. xiros Kugellager bieten für eine Vielzahl von Anwendungen die perfekte Alternative, denn Kunststoff-Kugellager sind leicht, zuverlässig und ausdauernd.

Kugellager aus Kunststoff werden häufig in der Automobilindustrie und Luft- und Raumfahrt eingesetzt. Überall dort, wo es auf geringes Gewicht ankommt, eignen sich unsere leichten Kugellager aus Kunststoff ideal.
Leichte Kugellager aus Kunststoff
Kunststoff Kugellager sind rostfrei

Korrosionsbeständig

Kugellager aus Kunststoff haben einen entscheidenden Vorteil gegenüber denen aus Metall: Sie sind äußerst korrosionsbeständig. Auch beim Einsatz in korrosiven Umgebungen behalten die xiros Kugellager ihren Leichtlauf und die hohe Lebensdauer bei - und das bei geringem Wartungsaufwand.

Temperaturbeständig

Dank der eigens entwickelten Hochleistungspolymere für extreme Einsatzbedingungen, eignen sich unsere Kugellager je nach Anwendungsfall für Tiefst- und Hochtemperaturen. Diese Eigenschaften ermöglichen es auf teure Spezialschmierstoffe für Metallkugellager zu verzichten. Die Leistungsfähigkeit dieser Polymerkugellager wurde im Rahmen von zahlreichen Versuchen im xiros Testlabor geprüft und bestätigt, auch bei extremer Kälte bis zu -100 °C.

Für Anwendungsbereiche mit starker Hitzebelastung bietet igus Hochtemperatur-Kugellager mit thermischer Beständigkeit bis +150 °C bei langzeitiger Anwendung an.
Kunststoff Kugellager sind kälte- und hitzebeständig
Kugellager aus FDA-konformen Kunststoffen

FDA-konform

Kugellager aus FDA-konformen Kunststoffen kommen überall dort zum Einsatz, wo Bauteile mit Lebensmitteln in Kontakt kommen oder im Sterilbereich eingesetzt werden.

Dank der von igus entwickelten Kunststoffe mit FDA-Zulassung, die außerdem komplett ohne zusätzliche Schmierstoffe auskommen, eignen sich xiros Kugellager ideal für Anwendungen in der Lebensmittel-, Getränke- und Medizintechnik.

Unmagnetisch und stromisolierend

Überall dort, wo es auf Metallfreiheit ankommt, sind die unmagnetischen und stromisolierten Kunststoff-Kugellager die erste Wahl. Im xiros Sortiment finden sich sowohl reine Kugellager aus Kunststoff als auch Varianten mit Kugeln aus Glas.

Leitende und detektierbare Kunststoffkugellager sind ebenfalls im Programm.
Kunststoff Kugellager sind unmagnetisch und stromisoliert
Polymerkugellager sind chemikalienbeständig

Chemikalienbeständig

Die von igus entwickelten chemikalienbeständigen Kunststoffe ermöglichen den einwandfreien Lauf von xiros Kugellagern auch bei Kontakt mit aggressiven Chemikalien. Die angegebene Beständigkeit und errechnete Lebensdauer beruhen auf Daten aus unserem Testlabor.

Die chemikalienbeständigen Kugellager aus Kunststoff erlauben es, auf kostspielige Spezialschmierstoffe zu verzichten, welche bei Anwendungen, die aggressiven Chemikalien ausgesetzt sind, benötigt werden.