Wavespring Phase Control Technology

Die Energiegewinnung mittels Wasserkraft bietet enormes Zukunftspotential, fällt doch die durchschnittliche Energiedichte fünfmal höher aus als bei Windkraft und zehnmal höher als bei Solarzellen. Sie stellt aber auch besondere Herausforderungen an die eingesetzten Energieführungssysteme – zwei vertikal installierte Energieführungsketten vom Typ E4.1 zusammen mit chainflex® Servo-, Strom- und Steuerleitungen gewährleisten hier maximale Lebensdauer. Damit erfüllt das Energieführungssystem die Anforderungen nach zuverlässiger Funktion ohne Wartung über fünf Jahre sowie mechanische Festigkeit gegenüber den hochdynamischen Wellenbewegungen in vertikaler und horizontaler Richtung. Außerdem benötigt es keinen großen Bauraum sehr leicht im Vergleich zu metallischen Alternativen. Anforderungen an das e-kettensystem®: Wartungsfreiheit für einen Zeitraum von fünf Jahren, entspricht 20 Millionen Doppelhüben Verfahrweg: 7 m Verfahrgeschwindigkeit 0,5 bis 4 m/s

CorPower Ocean AB
corpower_ocean
corpower
corpower_ocean
corpower_ocean
corpower_ocean

Verwendete Produkte

Weitere Anwendungen

Zum vector Wettbewerb