Hummingbird

Der "Hummingbird" ist ein Multitasking-Tool für die Agrarindustrie zur Bewässerung und Düngemittelversorgung von Feldern. Es ersetzt herkömmliche einzelne Maschinen, kann mit verschiedensten Sensoren ausgestattet werden und kann auf eine Software zurückgreifen, die Daten in Bezug auf Temperatur, Nährstoffe oder Krankheitsbefall verarbeitet. So können die zu versprühenden Substanzen von Fall zu Fall an das Pflanzenwachstum angepasst, gemischt und verteilt werden. Das System kann einfach auf Bewässerungsmaschinen oder der Struktur eines Gewächshauses installiert werden und Tag und Nacht zum Einsatz kommen. Und das ohne, dass eine Arbeitskraft notwendig ist, die sich den toxischen Düngemitteln oder ähnlichem aussetzen müsste. Je nach Bedarf können Lichtwellenleiter, Bus-, Steuerleitungen und Schläuche eingesetzt werden. Diese werden in einer Energiekette in einem Micro flizz® von igus® geführt, einem Komplettsystem bei der sich die Energieketten in Aluminiumprofilen bewegen.

Cordoba Technologies, Inc.
hummingbird
hummingbird
hummingbird
hummingbird

Verwendete Produkte

Weitere Anwendungen

Zum vector Wettbewerb