Zuverlässige Feldspritzen dank e-kette

Kompakte, flexible und robuste Energieketten in landwirtschaftlichen Feldspritzen

Die Leitungen, ob elektrisch oder hydraulisch, werden in dieser landwirtschaftlichen Anwendung mit einer e-kette geführt. Die Feldspritzen werden zur Düngung und Schädlingsbekämpfung eingesetzt, ihre Ausleger sind dabei ausklappbar und beweglich. Da es bei der Feldarbeit in der Regel dreckig zugeht, müssen die Leitungen vor Dreck und Schlammverkrustungen geschützt werden. Je nach Größe der Feldspritze nutzt der Hersteller vier verschiedene Typen unserer Polymer-Energieketten, die seit dem ersten Einsatztag zuverlässig ihren Dienst tun.

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Kunststoff-Energieketten
  • Anforderungen: Die Leitungsführung sollte einen zuverlässigen Betrieb bei hohem Schmutzaufkommen und Schlammverkrustungen ermöglichen. Sie muss außerdem resistent gegenüber den verprühten Chemikalien sein.
  • Branche: Agrar
  • Erfolg für den Kunden: Die e-kette ermöglicht heute eine deutliche Verlängerung der Lebensdauer aller hydraulischen und elektrischen Leitungen. Seit dem Moment, in dem die Kunststoff-Energieketten zum Einsatz kommen, hat sich der Prozentsatz der von Landwirten festgestellten und mit der Verkabelung von Maschinen verbundenen Fehler erheblich verringert.
Alle Produkte für die Agrarindustrie entdecken
Feldspritze mit Energiekette

Problem

Die Bury Agricultural Machines Company ist ein in Polen ansässiger Hersteller von Equipment für Landmaschinen. So vertreibt das Unternehmen unter anderem geschleppte Feldspritzen, die Düngemittel oder Pestizide gezielt auf dem Feld versprühen. Für die ausklappbaren und beweglichen Feldspritzen wurde eine geeignete Lösung für die Leitungsführung der elektrischen und hydraulischen Kabel gesucht. Die besonderen Herausforderungen an die Leitungsführung ergaben sich in dieser landwirtschaftlichen Anwendung vor allem durch das hohe Schmutzaufkommen sowie möglichen Schlammverkrustungen an allen Komponenten des Auslegers. Auch müssen alle Strom- und Signalkabel vor dem chemischen Spritzflüssigkeiten geschützt werden.

Lösung

Heute verwendet der Hersteller unsere Polymer-Energieketten, die die Leitungsführung von den beweglichen Sprühköpfen zum Rahmen hin garantieren. Alle Kabel sind damit in einer einzigen Energiekette und damit in einem kompakten und sicheren Führungsraum organisiert und gebündelt. Bury verwendet je nach Größe der Feldspritze vier verschiedene Arten von e-ketten, die die verschiedenen Platzbedarfe bei der unterschiedlichen benötigten Anzahl verwendeter Kabel garantieren. Die Lösung ermöglicht heute eine deutliche Verlängerung der Lebensdauer aller hydraulischen und elektrischen Leitungen. Seit dem Moment, in dem die Kunststoff-Energieketten zum Einsatz kommen, hat sich der Prozentsatz der von Landwirten festgestellten und mit der Verkabelung von Maschinen verbundenen Fehler erheblich verringert.

Feldspritze mit Energiekette
Feldspritze mit Energiekette
Feldspritze mit Energiekette

Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier

Zum vector Wettbewerb