Versuchsaufbau: Lichtwellenleiter CFLG.2LB

Versuchsnummer:4011
Leitungstyp:CFLG.2LB
Leitungsart:Lichtwellenleiter
Biegeradius:35 mm (Faktor 4,2 x d)
Lebensdauer:50 Mio. Hübe
Messsystemleitung CFLG.2LB

In diesem Test sollte die Lebenserwartung CFLG.2LB.62,5/125 in einer e-kette mit einem 35 mm Radius untersucht werden.

Ein extrem kompaktes Kettensystem inklusive einer Führung zum einfachen Montieren. Das ist das was Torhersteller, Hersteller von Animationsgeräten für Messen oder auch der Maschinenbau suchte. Herausgekommen ist unser MicroFlizz und dort wird eine LWL für kleinsten Bauraum benötigt, damit Daten übertragen werden können. Unsere CFLG.LB. ist so eine Leitungsfamilie dafür, die sicher Daten in kleinen Biegeradien und auf langen Wegen überträgt. Durch ihren abriebfesten Außenmantel aus TPE kann Sie das dauerhaft sehr gut. 

 

In diesem Test sollte die Lebenserwartung der CFLG.2LB.62,5/125 in einer e-kette mit einem 35 mm Radius untersucht werden. Es konnte mit einem Testergebnis von über 50 Mio. Doppelhüben bestätigt werden, dass die Leitung auch dauerhaft gute Datenübertragung in kleinen Bauräumen leistet. 

Hier haben Sie die Möglichkeit, den vollständigen Testbericht herunterzuladen. Dort können Sie sich alle Details ansehen