Versuchsaufbau: Servoleitung CF21.UL

Versuchsnummer:3841
Leitungstyp:CF21.25.15.02.02.UL
Leitungsart:Servoleitung
Biegeradius:100 mm (Faktor 6,1 x d)
Lebensdauer:54 Mio. Hübe
Messsystemleitung CF21.UL

In diesem Test sollte die Lebenserwartung der CF21.25.15.02.02.UL in einer e-kette mit einem 100 mm Radius untersucht werden

Holzstaub- und späne sind in der Möbelindustrie üblich. Besonders beim Einsatz von Holzbearbeitungsmaschinen sind diese Gegebenheiten zu finden. Sie zeichnen sich durch eine hohe Vielseitigkeit an Bearbeitungsfunktionen aus: Fräsen, Bohren, Sägen. All diese Maschinen nutzen Antriebssyteme und damit Servoleitungen. Wenn es um enge Bauräume geht oder lange Wege an Portalen ist der Aufbau mit einem Innenmantel der Garant für Zuverlässigkeit. 

 

Der Test hat ergeben, dass die zu erwartende Lebensdauer der Servoleitung CF21.UL 54 Mio Hübe übersteht.  

Hier haben Sie die Möglichkeit, den vollständigen Testbericht herunterzuladen. Dort können Sie sich alle Details ansehen