Versuchsaufbau: Steuerleitung CF5

Versuchsnummer:2233
Leitungstyp:CF5.10.25
Leitungsart:Steuerleitung
Biegeradius:100 mm (Faktor 5,3 x d)
Lebensdauer:42 Mio. Hübe
Steuerleitung CF5.10.25

In diesem Test sollte die Lebenserwartung der CF5.10.25 mit Bündelverseilung in einer e-kette mit einem 100 mm Radius untersucht werden.

Die Steuerleitungsfamilie CF5 gibt es in wahnsinnig vielen Ader-/Querschittskombinationen. Dabei kommen sehr häufig Querschnitte von 1,5 mm und 2,5 mm bei Indoorkranen zum Einsatz, um dort Taster, Endschschalter, Motoren oder auch schlicht Lampen zu versorgen. Auf den langen Verfahrwegen in der Halle geht es schon strapaziös zu, denn auch dort gibt es Verwahrwege die über 80 m erreichen können. Hier ist die kurze Schlaglänge und auch die Bündelverseilung sehr gut für eine hohe Lebensdauer. Aber auch Schmutz durch Stäube und Abgase setzen den Leitungen im Bereich des Hallendaches zu und hier kann der abriebfeste, ölbeständige Außenmantel gut punkten.

Es konnte mit einem Testergebnis von über 42 Mio. Hübe bei deutlicher Unterbiegung bestätigt werden, dass die Leitung den haltbarkeits Ansprüchen in einer Krananwendung mehr als gerecht wird. 

Hier haben Sie die Möglichkeit, den vollständigen Testbericht herunterzuladen. Dort können Sie sich alle Details ansehen