Steuerleitung für äußerst enge Biegeradien

Maschinenstillstände und Produktionsausfälle haben jetzt ein Ende

Shanghai: Stapelanlage für Phosphorbildschirme

Die Steuerleitung chainflex® CF98 stellt in einem internationalen Elektronik-Unternehmen in Shanghai ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis. Hier war mehrmals die automatisierte Stapelanlage für Phosphorbildschirme ausgefallen, weil die neben zwei Luftrohren eingesetzte Steuerleitung defekt war. Der Verfahrweg beträgt hier nur einen Meter bei 300.000 Doppelhüben pro Monat. Der Platz der Anlage ist denkbar klein. Der Biegeradius der Energiezuführung beträgt lediglich 18 mm. Nach einer sehr kurzen Betriebszeit musste die Anlage bereits mehrmals angehalten werden, um die Leitungen zu tauschen. Bei acht Stapeltischen summierten sich die Kosten aufgrund des Anlagenstillstandes auf rund 6.600 EUR, das macht im Jahr mindestens 75.000 EUR - ein unhaltbarer Zustand, wenn in der Elektronikfertigung alle Kostensenkungspotenziale genutzt werden müssen. Seit der Installation der chainflex® CF98 gibt es im Werk in Shanghai nun keinen Ausfall mehr. Die Steuerleitung steigert nachhaltig die Betriebssicherheit und senkt die Kostenspirale.
Stapelanlage für Phosphorbildschirme Shanghai, automatisierte Stapelanlage für Phosphorbildschirme: gerader Installationsraum, kleiner Biegeradius, 300 000 Doppelhübe pro Monat stellen hohe Anforderungen an die Steuerleitung.
Energiezuführungen sind im Maschinen- und Anlagenbau und in der Handhabungstechnik längst Stand der Technik. Heute stellen selbst enge Biegeradien keinerlei Probleme dar. Igus entwickelte als Antwort auf die vielfältigen Probleme komplette Energiekettensysteme.chainflex®-Leitungen und Energiezuführungen werden als Lieferung aus einer Hand und je nach Anwendung mit Systemgarantie angeboten. Die Steuerleitung chainflex® CF98 spielt zum Beispiel bei geringem Bauraum und entsprechend kleinen Biegeradien ihre Stärken aus.
Steuerleitung Steuerleitung für enge Biegeradien

Hier geht es zu den eingesetzten Produkten

Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier