Klassifizierung der chainflex® Leitungen

Um Ihnen Ihre Auswahl einer Leitung zu erleichtern, haben wir alle chainflex®-Typen nach den Kriterien “Beanspruchung, Verfahrweg, Ölbeständigkeit und Torsion” klassifiziert. Je höher die Zahl, desto besser ist die Leitung.

Lesebeispiel: Sie suchen eine Leitung, die für höchste mechanische Beanspruchung geeignet ist. Der Verfahrweg soll bei freitragender und gleitender Anwendung bis 100 m betragen. Daneben soll sie die Ölbeständigkeit nach DIN EN 50363-10-2 erfüllen. Die Leitung soll nicht speziell für Torsionsanwendungen ausgelegt sein.

Sie wählen aus der Klassifizierungsübersicht aus:

Beanspruchung: 6 Verfahrweg: 5 Ölbeständigkeit: 3 Torsion: 1
Daraus ergibt sich nun die Bewertung der Leitung – hier also “Class 6.5.3.1”, die Sie auch auf den jeweiligen Produktseiten ersehen können.
BeanspruchungVerfahrwegÖlbeständigkeitTorsion
1 bis 71 bis 61 bis 41 bis 4
Beanspruchungniedrig1234567höchste
Verfahrwegfreitragend123456400 m +
Ölbeständigkeitkeine1234höchste
Torsionkeine1234±360°/m

Die chainflex®-Klasse setzt sich aus 4 Komponenten zusammen:

Beanspruchung

Beanspruchung (R und V)
1 bis 7

1: Flexible Leitungen
2: Hochflexible Leitungen
3: Kettentaugliche Leitungen ohne speziellen Aufbau (z. B. Lagenverseilung) für Einsatz in e-ketten®.
4: Leitungen mit speziellem Aufbau für die Dauerbewegung in e-ketten®, mittlere Beanspruchung, Radien ab 7,5 x d, Geschwindigkeit bis 3 m/s
5: Leitungen für die Dauerbewegung in e-ketten®, hohe Beanspruchung, Radien ab 6,8 x d, Geschwindigkeit bis 10 m/s
6: Leitungen für die Dauerbewegung in e-ketten®, höchste Beanspru chung, Radien ab 5 x d, Geschwindigkeit bis 10 m/s
7: Leitungen für die Dauerbewegung in e-ketten®, höchste Beanspruchung bei kleinsten Radien, In- und Outdooranwendungen, Radien ab 4 x d, Geschwindigkeit bis 10 m/s und mehr
Verfahrweg

Verfahrweg
1 bis 6

1: freitragend
2: Verfahrweg bis 10 m
3: Verfahrweg bis 20 m
4: Verfahrweg bis 50 m
5: Verfahrweg bis 100 m
6: Verfahrweg bis 400 m und mehr
1: Keine Ölbeständigkeit<br> 2: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-4-1)<br> 3: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-10-2)<br> 4: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 60811-2-1, bioölbeständig (in Anlehnung an VDMA 24568 mit Plantocut 8 S-MB von

Ölbeständigkeit
1 bis 4

1: Keine Ölbeständigkeit
2: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-4-1)
3: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-10-2)
4: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 60811-2-1, bioölbeständig (in Anlehnung an VDMA 24568 mit Plantocut 8 S-MB von DEA getestet)
Torsion

Torsion
1 bis 4

1: keine Torsion
2: ± 90°, bei 1 m Leitungslänge
3: ± 180°, bei 1 m Leitungslänge
4: ± 360°, bei 1 m Leitungslänge

Theoretisch wären folgende Klassen möglich: Niedrigste Klasse “Class 1.1.1.1”, höchste Klasse “Class 7.6.4.4”

Was bedeutet die chainflex® „Class“(ifizierung)

Mit chainflex®-Leitungen bietet igus® nun seit über 25 Jahren Leitungen für den dauerbewegten Einsatz in e-ketten® an, die einfach nur für eins gut sind:
Sicher funktionieren.
Dazu müssen in allen e-ketten®-Anwendungen die chainflex®- Leitungen anspruchsvollen Anforderungen genügen, wie z. B. sehr kleinen Biegeradien, hohen Zyklenzahlen, geringen Bauräumen und unterschiedlichsten chemischen Einflüssen und dynamischen Parametern.
igus® führt im eigenen Technikum und im Versuchslabor grundsätzliche Qualifizierungen von Leitungen nach den igus®- Normen durch. Diese chainflex®-Qualifizierungsnormen beinhalten Versuchsprogramme, die abschließend zu der igus®- “Class“ führen.

1. chainflex® Norm-Qualifizierung „Werkstoffe“

Werkstoffe, die bei chainflex®-Leitungen in die Serie gehen wollen, müssen neben den üblichen kabelspezifischen Standardtests (wie Dauerbiegewechselprüfungen, Alterung, Abrieb, Medienbeständigkeit, evtl. Flammwidrigkeit etc.) eine ganze Reihe von Dauerversuchen in e-ketten® bestehen. Diese Versuchsreihen, die bis zu 3 Jahre dauern können, basieren immer auf Bewegungstests in und mit e-ketten®/ eketten ®-Werkstoffen und beinhalten:

Dauerbiegetests  in e-ketten® bei Raumtemperatur und gleitenden und freitragenden Verfahrwegen.

Dauerbiegetests  in e-ketten® bei Tieftemperaturen und einem Verfahrweg von 8 m (bis zu -40 °C je nach Werkstoff)

Dauerbiegetests  in e-ketten® in unterschiedlichen flüssigen Medien bei einem Verfahrweg von ca. 0,5 m.

Abriebtests  Abriebtests in Kombination mit Kettenwerkstoffen.

3. chainflex® Norm-Qualifizierung

Diese Versuchsreihen basieren auf den Normvorgaben der Zulassungsstellen und werden entsprechend diesen Vorgaben durchgeführt.
testlabor igus® hat jetzt sein Testlabor für Energieketten und Leitungen umfassend erweitert auf 1.030 Quadratmeter. An über 70 verschiedenen Prüfständen werden permanent neue Standardprodukte und kundenspezifische Energieketten getestet.

2. chainflex® Norm-Qualifizierung „Konstruktion“

Diese Versuchsreihen, die je nach definiertem Ziel (z.B. Doppelhübe) 1-3 Jahre dauern können, basieren immer auf Bewegungstests in und mit e-ketten® und beinhalten:

Dauerbiegetests  in e-ketten® bei Raumtemperatur und gleitenden und freitragenden Verfahrwegen. Die Radien sind wesentlich kleiner, als im Katalog später definiert.

Dauerbiegetests  in e-ketten® mit varierenden Temperaturkurven zwischen -40 °C bis +60 °C - je nach Konstruktion und Werkstoff - bei gleitenden Verfahrwegen und kleineren Radien, als im Katalog später definiert.

Dauertorsionstests  in triflex® e-ketten® mit ±180 °/m bei Torsionsleitungen auf Torsionsteststand mit 1 m triflex® e-kette®.

Dauertorsionstests  in triflex® e-ketten® mit Bewegungsprogrammen auf 6-Achs-Robotern.

4. chainflex® Norm-Qualifizierung „Fertigungsoptimierung“

Nach einer mehrjährigen Qualifizierung der Konstruktionen und Werkstoffe werden die Fertigungsverfahren bis zur Maschine herunter qualifiziert und definiert, um eine mögliche Fertigungstoleranz so gering wie möglich zu halten. Selbstverständlich werden systematisch und kontinuierlich Leitungen aus der laufenden Fertigung entnommen und einer Chargenprüfung unterzogen. Dabei bedeutet eine Chargenprüfung bei igus®:

Aufnahme und Untersuchung der Fertigungsparameter an der chainflex®-Leitung.

Durchführung von Dauerbiegetests in e-ketten®-Testanlagen in kurzen schnellen Verfahrwegen.


Auf Basis dieser Versuchsreihen hat igus®, zur einfacheren Auswahl aus fast 1000 beweglichen e-ketten®-Leitungen, das neue Auswahl- und Leitungsqualifizierungssystem „Class“ eingeführt.
Anhand dieser „Class“(ifizierung) kann man eine Leitung für seine Anwendung schnell und einfach auswählen. Dabei beschreibt die „Class“ die zu erwartende Beanspruchung, den Verfahrweg und die notwendige Öl-/Medienbeständigkeit.
Je höher die Class, umso aufwendiger sind die verwendeten Konstruktionsprinzipien und die verwendeten Werkstoffe. Je niedriger die Class, desto kostengünstiger sind Leitungen bei gleichen elektrischen Eckdaten.