UL-listed Flexible Motor and Control Supply Cables

CF-Querschnittserweiterungen

Von der Energiekette direkt auf die Kabeltrasse...Gelistete Motor- und Steuerleitung


chainflex® UL-listed Motor- und Steuerleitung für die Dauerbewegung

Einzigartige TC-ER Motorleitung (CF33.UL) und Steuerleitungen (CF150.UL/CF160.UL) zum Einsatz in der e-kette und der Kabelpritsche. Es wird keine Steckstelle hinter der Energiekette benötigt, denn ein nahtloser Übergang der Leitung von der Kette auf die Pritsche ist ab sofort möglich! Um Kundenwünschen nach gelisteten Motor- und Steuerleitungen gerecht zu werden, bietet igus nun erstmals UL TC-ER-gelistete und geschirmte Motor-sowie ungeschirmte und geschirmte Steuerleitungen an. Die CF33.UL Motorleitung sowie die CF150.UL Steuerleitung erweitern das chainflex Portfolio an geschirmten PVC-Motor- und ungeschirmten Steuerleitungen. Wir bieten ebenfalls mit der CF160.UL ein geschirmte PVC Steuerleitung als Katalogware an. Und dank des 3.800m² großen chainflex Testlabors, erhalten Sie auch für diese Leitungen eine exakte Aussage zur Lebensdauer in der Energiekette mit 4 Jahren chainflex Garantie!

ungeschirmte Steuerleitung

CF150.UL.10.25

geschirmte Steuerleitung

CF160.UL kaufen

geschirmte Motorleitung

CF33.UL kaufen
Technik verbessern

Technik verbessern

  • Eine Leitung für die Kabelpritsche und die e-kette® mit garantiert 10 Mio. Doppelhüben
Technik verbessern

Kosten senken

  • Doppelte Lagerkosten, speziell die festen Installationen auf der Kabelpritsche entfallen
Beweise

Beweise

  • Doppelte Lagerkosten, speziell die festen Installationen auf der Kabelpritsche, entfallen
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Vereinfachte Disposition und Lagerung, da nur noch ein Leitungstyp für die Energiekette und die Festverlegung benötigt wird

Technische Daten

Art.-Nr.Aderzahl und Leiternennquerschnitt AußendurchmesserKupferzahlGewicht
 [mm²][mm][kg/km][kg/km]
CF33.UL.15.04(4G1,5)C12,599214
CF33.UL.25.04(4G2,5)C14,0144279
CF33.UL.40.04(4G4,0)C16,5211391
CF33.UL.60.04(4G6,0)C20,0320605
CF33.UL.100.04(4G10)C24,0500870
CF33.UL.160.04(4G16)C28,07811276
CF33.UL.250.04(4G25)C32,011731783
CF150.UL.10.2525G1,021,0247587
CF160.UL.15.04(4G1,5)C11,089175