tube-trough-Ablegerinne

tube-trough-Ablegerinne

Die Ablegerinne für kleine Kettenserien und LCA-Raumportale

Entwickelt als kompakte und besonders leichte Ablegerinne für unsere LCA-Raumportale, eignet sich die neue tube-trough-Ablegerinne auch hervorragend für eine Vielzahl unserer kleinen Kettenserien.

Die tube-trough-Ablegerinne zeichnet sich besonders durch ihre Leichtbauweise aus. Daneben bieten die Aluminiumröhrchen zusätzlich den Vorteil, Staub und Spänen keine Chance zu geben, sich auf der Rinne festzusetzen. Die tube-trough Ablegerinne kann sowohl auf verschiedenen C-Profilschienen als auch direkt auf einem glatten Untergrund verschraubt werden. Zusätzlich können die Aluminiumröhrchen der Ablegerinne individuell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten werden. 
Jetzt tube-trough-Ablegerinne anfragen
Tech up

Technik verbessern

  • Schnell und einfach zu montieren
  • Schlankes Design
  • Leichtbau, dank kompakter Kunststoffhalter und längenvariabler Aluminiumröhrchen, für hohe Dynamik
  • Besonders kompaktes, leichtes und modulares Baukasten-System
  • Komplettes Baukasten-System für igus Raumportalroboter
  • E6.1-Ketten für extrem ruhigen Lauf auch bei hohen Geschwindigkeiten
  • Längenvariabel durch zugeschnittene Aluminiumröhrchen
  • Passend für C-ProfilXY
Cost down

Kosten senken

  • Günstiger als Blechablegerinnen, durch Einsatz von Standardteilen
Proof

Beweise

  • Test im hauseigenen Low Cost Automation-Showroom
Recycling

Nachhaltigkeit

  • Leichtbau, dadurch geringer Materialeinsatz
  • Lassen Sie Ihre Energie- oder Schleppkette am Ende des Lebenszyklus im igus chainge Recycling Programm verwerten. Egal von welchem Hersteller. Sie erhalten dafür einen Voucher.

Lieferprogramm

Art.-Nr. tube-troughBezeichnung
9TT.FP.SLS1)Rinnenhalter Festpunkt
9TT.H.SLS1)Rinnenhalter
92.42.XXX2)Standard C-Profil (XXX = Länge in mm)
9TT.10.LLL3)Röhrchenset (bestehend aus 4 Aluminiumröhrchen, eloxiert)
9TT.10.1.LLL3)Aluminiumröhrchen einzeln, eloxiert

1) inkl. M6-Schrauben und Gleitmuttern, kompatibel mit C-Profil 92.42.XXX
2) XXX = Länge in mm
3) LLL = Länge in mm

Passende Energieketten für die Ablegerinne

tube-trough mit Energiekette
SerieBreite [Bi in mm]
E2i.10 / E2.10 / E2C.10für 50
E2i.15 / E2.15 / E2C.15für 50
E2i.26 / E2.26ab 038
2400 / 2500ab 038
E3.22ab 040
E61.29 / EF61.29ab 040
E6.29ab 040

Passende Energierohre für die Ablegerinne

tube-trough mit Energierohr
SerieBreite [Bi in mm]
R117 / R118ab 048
R2i.26 / R2.26ab 038
R6.29ab 040

Energiekettenset für Raumportale

Mit unseren Energiekettensets für Raumportale können Sie jetzt viel Zeit und Kosten sparen. Kein langes Suchen nach der geeigneten Energiekettenserie und dem passenden Zubehör. Die Zusammenstellung des Energieketten-Komplettsets übernehmen wir.

Das könnte Sie auch interessieren

Energieketten Shop

Energieketten Shop Shop mit über 100.000 Produkte für freitragende, gleitende, hängende und stehende Anwendungen.

Energieketten-Konfigurator

Energieketten-Konfigurator In wenigen Schritten Ihr individuelles Energiekettensystem zusammenstellen.

Energieketten Recycling

chainge Programm Energieketten Energieketten wiederverwerten lassen statt wegwerfen.