Drehmomentgenaues Verschrauben von Steckverbindern – Torque Master

Schneller, präziser und günstiger. Für die automatische Schraubmontage von Steckverbindern im eigenen Haus. Einfach in der Anwendung, sicher im Ergebnis mit definiertem Drehmoment.
  • Einstellbar und Reproduktionsgenau bei der Verschraubung
  • 50% Zeitersparnis
  • Kürzere Durchlaufzeit = kürze Lieferzeit
Torque Master anfragen

Ihre Vorteile auf einen Blick

Technik verbessern

Technik verbessern

  • Drehmomentgesteuertes Verschrauben für konstante Resultate
  • Automatische Montage senkt Durchlaufzeiten
  • Produktionsoptimierung mit igus® Erfahrung
Kosten senken

Kosten senken

  • 50 % Zeitersparnis je Stecker
  • Schnell und einfach in der Handhabung
  • Ergonomie am industriellen Arbeitsplatz
Beweise

Beweise

  • Drehmomentgenau verschrauben (Soll-/Ist-Anzeige)
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Keine Beschädigung der Stecker und/oder der Leitung
  • Mit Wechseleinsätzen für unterschiedliche Stecker
  • Steckemontage im eigenen Haus vermeidet externe Transportwege
Torque Master