Die igus® Klimakammer - nichts für kalte Füße


motion plastics von igus werden für Anwendungen mit Bewegung entworfen und hergestellt: Energieketten, Leitungen, Lagertechnik. Aus diesem Grund finden auch unsere Messungen und Produkttests in der Bewegung statt, im Idealfall in einer Umweltsimulation, die künftige Anforderungen bestmöglich abbildet. Für eine optimale Qualitätssicherung.

Die Klimakammer für e-ketten und chainflex Leitungen

Um Energieketten und Leitungen auch für ein extremes Klima unter realen Bedingungen zu testen, haben wir in einem Seecontainer eine Klimakammer eingerichtet, in der ein Temperaturbereich von -40 °C bis +60 °C simuliert werden kann. Führende Normen zur Kältebiege oder Kälteschlagprüfung befassen sich durchaus intensiv mit der Haltbarkeit von Werkstoffen bei bestimmten Temperaturen. Wir sind jedoch der Auffassung, dass erst die Prüfung in der Dauerbewegung die maximale Belastbarkeit einer Energieführung aufzeigt, und ob sie für die geplante Anwendung geeignet ist. Nur so können wir verlässliche Aussagen zum Einsatz unserer Komponenten machen. 

Temperaturbeanspruchung und Biegebelastung sind für sich schon aussagekräftige technische Daten, aber erst die Kombination und der laufende Betrieb bilden ansatzweise die Realität ab, unter der Energieführungen letztendlich eingesetzt werden. Bei igus besteht beispielsweise eine Leitung den Test erst, wenn sie keinen Mantelbruch aufweist.

Unser Garantieversprechen

Durch die Dauertests, die in unserem werkseigenen Labor durchgeführt werden, können unsere Kunden immer sicher sein, dass ihre igus Leitungen halten. Nur mit unserer intensiven und speziellen Forschung ist es uns deshalb auch möglich, eine einzigartige 36 monatige Garantie auf chainflex Leitungen zu geben, die weit über die gesetzlich vorgeschriebene Garantie von 12 Monaten hinausgeht.

Die verschiedenen Bereiche des igus Testlabors

iglidur Gleitlager

Gleitlager Teststand

e-ketten Energieführungen

Teststand für Energieführungen

chainflex Leitungen

Teststand für Leitungen

robolink Low Cost Automation

Teststand für Robotikkomponenten