Versuchsaufbau: Busleitung CFROBOT8.PLUS

Versuchsnummer:4888
Leitungstyp:CFROBOT8.PLUS.045
Leitungsart:Torsionsleitung
Testparameter:+/- 360 °/ m
Lebensdauer:15 Mio. Hübe
Kamera an Roboter

In diesem Test sollte die Lebenserwartung der Busleitung CFROBOT8.PLUS mit einer Torsion von +/- 360 °/ m in einer Triflex R untersucht werden.

Kamerabasierte Roboteranwendungen werden häufig in der Industrie eingesetzt, um zum Beispiel Barcodes zu erkennen oder auch eine Qualitätssicherung durchzuführen. Aber auch für ein Fernsehstudio findet diese Anwendung ihren Einsatz. Hier ist es besonders wichtig, dass eine extrem zuverlässige Energie- und Datenversorgung stattfindet und sehr anspruchsvolle Bewegungen ausgeführt werden können.

Der Test hat ergeben, dass die zu erwartende Lebensdauer der CFROBOT8.PLUS.045 15 Mio. Zyklen übersteht und damit auch bei präzisen, mehrdimensionalen Bewegungen sicher Daten übertragen kann.

Hier haben Sie die Möglichkeit, den vollständigen Testbericht herunterzuladen. Dort können Sie sich alle Details ansehen