"Intelligenter Rebell" – smart plastics nun auch im igus Serviceroboter ReBeL®

Volle Transparenz im Betrieb für präventive Wartung dank intelligenter Sensortechnik im igus Cobot

smart igus cobot ReBeL
Für die neuste Generation des Serviceroboter mit Cobot-Funktion hat igus sein motion plastics Knowhow auch in die Leistungselektronik eingebracht und erstmalig einen Encoder mit Hilfe von Leitplastikbahnen entwickelt. So lassen sich Dreh- und Zyklenzahl, Durchläufe, Temperatur und Strom exakt messen.

Dank Anbindung über die smart plastics Systeme stellt ein Dashboard alle generierten Daten übersichtlich live dar - nach Kundenwunsch entweder über die Cloud oder im lokalen Netzwerk. Der Kunde erhält so die volle Transparenz über seinen smarten ReBeL im Betrieb, über Kennzahlen wie Verschleiß, Taktzeit und Stückzahlen.
Demo-Vorführung anfragen
Technik verbessern

Technik verbessern

  • Erhöhung der Maschinenverfügbarkeit sowie maximalen Lebensdauer
  • Smartes Monitoring Ihrer Anwendung durch Auslesen von Sensor- und Kinematikdaten
  • Dashboard-Verbindung im lokalen oder externen Netzwerk, Verbindung an SPS und Anlagenmonitor
Kosten senken

Kosten senken

  • Eliminierung von ungeplanten Stillstandszeiten oder Maschinenausfällen
  • Instandhaltungskosten senken durch frühzeitige Warnungen
  • Realisierung von zustandsabhängiger Instandhaltung
Beweise

Beweise

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Ungeplante Serviceeinsätze können vermieden werden – bei 100 km Anreise ca. 3,6 kg CO² gespart
  • Komponenten in Leichtbauweise
Dank der elektronischen Komponenten im vollintegrierten ReBeL Wellgetriebe sind MRK-Fähigkeiten möglich.

Vorausschauende Wartung erfolgreich realisiert

Industrie 4.0: i.Cee in der Praxis


Kläranlagen und Abwasserbetrieb |
Hafen- und Containerkrane
Förder- & Schüttguthandling


 

Ausfälle vermeiden, Lebensdauer erhöhen

i.Cee in Zugwaschanlage i.Cee gibt CFL unter Einbezug von Daten der Zustandsüberwachung wie Temperatur, Verfahrgeschwindigkeit oder zurückgelegtem Weg, eine Einschätzung der Lebensdauer der Anlage und gibt Wartungs- und Inspektionshinweise.

Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL)

Weltweite Kundenanwendungen

i.Sense EC.P Beispiele in der Übersicht Ob in der internationalen Automobilproduktion, der globalen Kranindustrie oder in regionalen Abwasserbetrieben: i.Sense EC.P Systeme kommen überall dort erfolgreich zum Einsatz, wo Instandhaltungskosten gespart und Maschinen Downtime verhindert wird:

Hier geht es zur Anwendungsübersicht

Smarte Maschinendatenerfassung als Grundlage für Predictive Maintenance Konzepte

Als Bestandteil der i.Sense Zustandsüberwachung von smart plastics können alle Daten der i.Sense Wonderbox auch im Schaltschrankmodul i.Cee ausgewertet. Darüber kann dann das komplette Alarm- bzw. Eskalationsmanagement der Anlage digital gesteuert werden. 

Mit dem i.Cee Modul bieten sich zudem zahlreiche Integrationsmöglichkeiten in vorausschauende Wartungskonzepte. Vom präventiven Servicemanagement, welches die regelmäßigen Wartungen nutzungsabhängig einplant, bis hin zum ortsunabhängige Störungsmanagement, welches jede unvorhergesehene Veränderung sofort über diverse mobile Kanäle meldet. Aggregiert werden alle Informationen in einem modernen Dashboard, online oder offline im lokalen Netzwerk je nach Kundenwunsch.


Whitepaper zur Optimierung der Gesamtanlageneffektivität OEE

Grenzt die Zustandsüberwachung von der vorausschauenden Wartung ab

In diesem kostenlosen Whitepaper erfahren Sie: 

  • Was bedeutet Zustandsüberwachung (i.Sense) bei igus
  • Was umfasst die vorausschauende Wartung (i.Cee) bei igus
  • Welche Technologie steht hinter beiden Systemen
  • Was bieten beide Systeme auf die Energieführung in der Industrie

ReBeL vorab kostenlos programmieren und Anwendung testen

Der neue ReBeL Roboter benötigt keinen Schaltschrank und ist kompatibel mit der igus Robot Control Steuerung. Ab Sofort können Sie Ihre individuelle Service-Robotik- Anwendung vorab programmieren und testen. Die benutzerfreundliche Software ist ideal für Programmier-Einsteiger geeignet.
ReBeL Gelenk
Laden Sie dazu jetzt kostenlos die igus Robot Control Software runter. Mit vorprogrammierten Projekten für verschiedene Kinematiken, wie z.B. den ReBeL, können Sie sofort loslegen!

Informieren ...

News-Katalog: smart plastics News 2022 Alle Informationen zu den smart plastics News 2022 nochmal kompakt im PDF-Format nachlesen.
PDF News-Katalog

... Ausprobieren ...

smarte 3D Daten Freie 3D-Daten, Bedienungsanleitungen und vieles mehr in unserem smart plastics Service-Bereich
3D-Daten

... Realisieren

smart plastics News im igus Online-Shop kaufen Einbaufertige smart plastics Komplettlösungen direkt im igus Online-Shop bestellen
Online-Shop