Wissen auf Knopfdruck: erstes smart plastics Komplett-Set im igus Online-Shop


Einbaufertige Lösungen zur vorausschauenden Wartung in Sekunden gewählt und online bestellt

smart plastics machen Ihre Energieführung intelligent ... und das auf Knopfdruck. Denn ab jetzt können Sie das smarte Komplettpaket zur Zustandsüberwachung und vorausschauenden Wartung ganz bequem online am Schreibtisch bestellen. Basierend auf Ihrer vorhandenen e-kette werden die dazu passenden Bestandteile vorgeschlagen. Sie müssen nur noch die Anwendungsparameter wie Leitungsüberstände oder Schaltschrankposition bestimmen und schon haben Sie das fertige Komplett-Set zum Nachrüsten ... und das alles inklusive Preis, Lieferzeit und Stückliste. 

Zur Zustandsüberwachung kommen dabei i.Sense EC.P und EC.B zum Einsatz sowie das neue i.Sense:modul II, welches mehrere Sensorsignale gleichzeitig verarbeiten kann. Mit dem neuen  i.Cee:plus II Modul werden dann alle Daten für ein vorausschauendes Wartungsmanagement ausgewertet und dem Anwender optimal im zugehörigen i.Cee Dashboard bereitgestellt. 
Direkt zum Online-Shop

Technik verbessern

Technik verbessern

  • Konfiguration der i.Sense Zustandsüberwachung und Sensordaten-Download auf vielfältigen Kanälen (USB, LAN, WLAN, Bluetooth, ...) sowie unterschiedlichen Endgeräten möglich​
  • SMS-/E-Mail-Alarmierung
  • Erhöhte Konnektivität für absolute Transparenz zur vorausschauenden Wartung – „anytime, anywhere, anyhow“ (Netzwerkanbindungen: Dashboard im lokalen intranet, Anbindung an SPS und Anlagenmonitor, ...)
Kosten senken

Kosten senken

  • Keine Projektierungskosten, keine Abstimmungsschleifen
  • Keine Mindestabnahmemengen - günstiger Systempreis ab Stückzahl 1 
  • Anbindung aller Sensoren zur Zustandsüberwachung an nur ein i.Sense Modul im Schaltschrank
  • Ungeplante Anlagenstillstände und damit Ausfallkosten vermeiden mit vorausschauendem Servicemanagement
Beweise

Beweise

  • Laufende Testreihen im größten Testlabor  der Branche für dynamische
    Energieübertragungssysteme
  • Seit Januar 2021 in Polen bei einem 440 m Verfahrweg
    im Einsatz
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Einsparungen von physischen Wegekosten durch Remote-Verknüpfungen​
  • Ungeplante Serviceeinsätze können vermieden werden – bei 100 km Anreise ca. 3,6 kg CO² gespart
     
smart plastics Gesamtprotfolio

Was macht die Zustandsüberwachung (i.Sense)?

Die Zustandsüberwachung (Condition Monitoring) ist der einfachste und schnellste Weg aus vielen igus Produkten ein sich selbst überwachendens, smart plastics Produkt zu machen. Durch das Anbringen von Sensoren werden Werte (z.B.: Temperatur, Kräfte, Schallwellen/Vibrationen) in einem vorher definierten Grenzwert gemessen und geben bei Überschreitung eine Alarm- oder zumindest Infomeldung aus. Aufgrund dieser Information kann über die nächsten Schritte (Wartung oder Abschaltung) entschieden werden. Falls gewünscht, kann bei der Überschreitung der Messwerte auch direkt eine Abschaltung der Anlage erfolgen um teure Folgeschäden zu vermeiden. Die Zustandsüberwachung fassen wir bei igus unter dem Begriff i.Sense (ich fühle) zusammen.
smart plastics Zustandsüberwachung

Was bedeutet vorausschauende Wartung (i.Cee) bei igus?

Erst die intelligente Vernetzung der einzelnen Komponenten schafft eine solide Grundlage für vorausschauende Wartungskonzepte; im Englischen auch predictive maintenance genannt. Bei igus ist die vorausschauende Wartung unter dem Begriff i.Cee zusammengefasst.

Das zentrale Element in diesem Bereich stellt die i.Cee Software dar. Diese Software in Verbindung mit Sensoren an der Energieführungskette, der Gleitlagerbuchse oder einem Linearschlitten machen die ab Lager lieferbaren Produkte zu smarten Produkten. Dieses Upgrade schafft die Möglichkeit die maximale Lebensdauer Ihres igus Produktes zu ermitteln und auch den perfekten Servicezeitpunkt gibt das i.Cee System an. Algorithmen passen die Lebensdauer und den Servicezeitpunkt entsprechend der Nutzung an. Mit der von uns gestellten Software, wenigen Sensoren werden aus den ab lager lieferbaren Standardprodukten im Handumdrehen eine smarte Energieführung oder Lagertechnik.

Industrie 4.0: In der Praxis realisiert

Kundenanwendungen mit smart plastics


Das Whitepaper zur vorausschauenden Wartung

Grenzt die Zustandsüberwachung von der vorausschauenden Wartung ab


In diesem Whitepaper erfahren Sie: 

  • Was bedeutet Zustandsüberwachung (i.Sense) bei igus
  • Was umfasst die vorausschauende Wartung (i.Cee) bei igus
  • Welche Technologie steht hinter beiden Systemen
  • Was bieten beide Systeme auf die Energieführung in der Industrie

Smarte Projektierung

Projektierung Jetzt maßgeschneiderte Lösungen für ganz besondere Anwendungen kennenlernen.
Mehr erfahren

Smartes Beratungstool

smart tool Mit wenigen Informationen über Ihre Anwendung zielgerichtet zur richtigen Auswahl von smart plastics kommen. 
Mehr erfahren

Smarte Broschüre

smart Broschüre Diese Broschüre gibt einen schnellen Gesamtüberblick über alle Aktivitäten von igus rund um Industrie 4.0 und das Internet of Things. 
Mehr erfahren