Klein, aber fein … der einfachste Einstieg in die Welt der Sensorik

smart plastics DIY-Tools: Mit der neuen Low-Cost Sensorik jetzt selbstständig bewegte Anwendungen vermessen und datengestützte Produkt- oder Prozessverbesserungen vorantreiben – Tech up. Cost down.

smart plastics DIY Tools Wegmesssensor, Drehsensor, Klimasensor ... die Welt der Low-Cost-Sensorik von igus ist groß.
In der modernen Industrie sind Sensoren als Datenquellen nicht mehr wegzudenken. Mit smart plastics gehen wir bereits seit fast 10 Jahren konsequent in diese Richtung und entwickeln jährliche neue, intelligente Überwachungssysteme für Energieführungen, Leitungen als auch Linearführungen. 

Nun wollen wir den Zugang dazu noch mehr Anwendern ermöglichen und steigen mit unseren smart plastics DIY-Tools in die Welt der Low-Cost-Sensorik ein. Diese vereinen unter einem Dach zahlreiche unterschiedlichster Sensorarten zur Vermessung von bewegten Anwendungen und ermöglichen es dem Nutzer datengestützt seine Anwendung zu optimieren. Dazu gehören u.a. verschiedene Webmesssysteme, Drehsensoren und dazu passende Microcontroller zur direkten Datenauswertung vor Ort. 
Factsheet herunterladen
Technik verbessern

Technik verbessern

  • Eigene Produkt- und Prozessqualität datenbasiert verbessern
  • Direkte Anbindung über potentialfreie Kontakte an die Anlagensteuerung (SPS) möglich
Kosten senken

Kosten senken

  • Kostengünstiger und schneller Einstieg in die Sensorwelt; auch passend für DIY-Anwendungen
  • Vermeidung von ungeplanten Stillstandszeiten durch zustandsbasierte Datenströme
Beweise

Beweise

  • Jahrelang bewährter Einsatz im 3.800 m² großen Testlabor von igus
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Low-cost Sensoren sparen teure Produktentwicklungsaufwände
  • Zustandsbasierte Wartung vermeidet unnötigen bzw. zu frühen Produktaustausch

Im Video: DIY Tools Vorstellung durch Richard Habering


Aktuelle Übersicht der DIY-Tools:


SMA DIY Tools Drehsensor

Rotationssensor

  • Anwendung: Messung der Auszugslänge
  • Art.-Nr.: IS.DY.T.9U.01.BETA
  • Sensitivität: 9 Umdrehungen
  • Ausgangssignal: 4-20 mA
SMA DIY Tools Wegmesssystem

Linearsensor

  • Anwendung: Positionserkennung / Wegmesssystem auf 10 mm Lochschiene
  • Art.-Nr.: IS.DY.L.P.01.BETA
  • Ausgangssignal: TTL 5V
  • Spannung: 5V DC
SMA DIY Tools Mikroprozessor

Kommunikationsmodul

  • Anwendung: Datenverteilung
  • Art.-Nr.: IS.DY.ESP.08.01.0.BETA
  • Hardware: ESP 32 Microprozessor
  • Ausgangssignal: TTL 5V
  • Konnektivität: WLAN, NBlot, USB, M8
SMA DIY Tools

Rotationssensor

  • Anwendung: Messung von Drehbewegungen
  • Art.-Nr.: IS.DY.T.29PP.01.BETA
  • Sensitivität: 29 Inkremente
  • Ausgangssignal: TTL 5V
SMA DIY Tools

Linearsensor

  • Anwendung: Wegmesssystem für Linearführungen
  • Art.-Nr.: IS.DY.L.D.01.BETA
  • Ausgangssignal: TTL 5V
SMA DIY Tools

Industrie-PC

  • Anwendung: Datenauswertung und -aufbereitung
  • Art.-Nr.: IS.PLUS.01.50.0.BETA
  • Hardware: Rasperry 4
  • Software: Raspian
  • Konnektivität: WLAN, LAN, USB, M8

IoT-Experte Richard Habering erklärt die Verwendung und Nutzen der neuen Low Cost Sensorik anhand eines Mini-Verschleißsensors.

Intelligente Zustandsüberwachung erfolgreich realisiert

i.Sense von smart plastics in der Praxis


Kläranlagen und Abwasserbetrieb |
Hafen- und Containerkrane
Förder- & Schüttguthandling


 

„Weniger Aufwand, höhere Verfügbarkeit“

i.Sense EC.P im Einsatz „Weniger Wartungsaufwand, höhere Verfügbarkeit, die Möglichkeit alle verschiedenen Leitungen und Schläuche in einem System zu führen, die intelligente Zustandsüberwachung i.Sense ... Ich würde immer wieder intelligente Energieketten von igus nehmen!"

Dipl.-Ing. Fabian Wilhelm, Projektleiter der AOS Stade GmbH

Weltweite Kundenanwendungen

i.Sense Beispiele in der Übersicht Ob in der internationalen Automobilproduktion, der globalen Kranindustrie oder in regionalen Abwasserbetrieben: i.Sense Systeme kommen überall dort erfolgreich zum Einsatz, wo Instandhaltungskosten gespart und Maschinen Downtime verhindert wird:

Hier geht es zur Anwendungsübersicht

Integration in eigene Netzwerkumgebung

Als Bestandteil der i.Sense Zustandsüberwachung von smart plastics können alle Daten des neuen Minisensors i.Sense BRG auch im Schaltschrankmodul i.Cee ausgewertet. Darüber kann dann das komplette Alarm- bzw. Eskalationsmanagement der Anlage digital gesteuert werden. 

Mit dem i.Cee Modul bieten sich zudem zahlreiche Integrationsmöglichkeiten in vorausschauende Wartungskonzepte. Vom präventiven Servicemanagement, welches die regelmäßigen Wartungen nutzungsabhängig einplant, bis hin zum ortsunabhängige Störungsmanagement, welches jede unvorhergesehene Veränderung sofort über diverse mobile Kanäle meldet. Aggregiert werden alle Informationen in einem modernen Dashboard, online oder offline im lokalen Netzwerk je nach Kundenwunsch.


Gesamtüberblick smart plastics

Einblick in das komplette igus Produktportfolio für die Industrie 4.0


Inhaltsübersicht dieser kostenlosen Broschüre:
  • Condition Monitoring / Zustandsüberwachung (i.Sense)
  • Systeme für die Zustandsüberwachung
  • Vorteile von Condition Monitoring Systemen
  • Anwendungsbeispiele der Zustandsüberwachung
  • Predictive Maintenance / vorausschauende Wartung (i.Cee)
  • Systeme für die vorausschauende Wartung
  • Vorteile von Predictive Maintenance Systemen
  • Anwendungsbeispiele für die vorausschauende Wartung
  • Datenfluss in modernen Smart Factory Konzepten
Download smart plastics Broschüre

Informieren ...

News-Katalog: smart plastics News 2023 Alle Informationen zu den smart plastics News 2023 nochmal kompakt im PDF-Format nachlesen.
PDF News-Katalog

... Ausprobieren ...

smarte 3D Daten Freie 3D-Daten, Bedienungsanleitungen und vieles mehr in unserem smart plastics Service-Bereich
3D-Daten

... Realisieren

smart plastics News im igus Online-Shop kaufen Einbaufertige smart plastics Komplettlösungen direkt im igus Online-Shop bestellen
Online-Shop