SEW Hybridleitung MOVILINK® DDI

Kompakt, schnell, einfach, zuverlässig: Mit diesen Attributen werden immer mehr moderne Maschinen konstruiert. igus bieten jetzt im Sortiment Hybridleitungen passend für SEW mit MOVILINK DDI an. Als Spezialist für die dynamische und dauerbewegte Anwendung greifen Kunden auf langjährige Erfahrung und die hohen Qualitätsanforderungen von igus zurück.
 
Die anschlussfertigen Hybridleitungen passend zu SEW bestehen aus Servoleitung zur Leistungsübertragung und weiteren Signaladern zur Bremsenansteuerung und der integrierten Koax Leitung für MOVILINK® DDI

Zum Shop für Leitungen passend zu SEW

Ihre Vorteile auf einen Blick

Technik verbessern

Technik verbessern

  • Bauraum und Gewicht sparen: nur eine Leitung für Power und Daten
  • Fertige Datensätze für EPlan zur automatischen Generierung von Kabelplan, Stückliste und weiteren Konstruktionsdokumenten im CAE
  • Direkt online bestellbar mit bis zu 36 Monaten Garantie
Kosten senken

Kosten senken

  • Durch optimale Produktauswahl
  • Reduzierung der eigenen Lagerhaltungskosten durch Just-in-time Anlieferung
  • Keine Mindermengenzuschläge, keine Schnittkosten 
  • 50 % Konstruktionszeit senken durch fertige EPLAN Makros
Beweise

Beweise

  • 100 % Prüfung inkl. Prüfsiegel und Prüfprotokoll 
  • 3.800 m² großes Testlabor 
  • Über 12.000 digital geprüfte konfektionierte Leitungen
    je Woche
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Langlebige Leitungsmaterialien + hochwertige Steckverbinder + maschinelle Verarbeitung = garantierte Sicherheit und Werthaltigkeit der Komponenten 
  • Individuelle Lebensdauerberechnung , dadurch keine Überdimensionierung
  • Industriell Konfektioniert
  • Passend zu SEW Movilink DDi mit Koaxialelement  
  • Anschlussfertige Verlängerungs- und Anschlussleitungen direkt vom Leitungshersteller
  • Langlebiger Einsatz in der Energieketten
  • In Wunschlänge: Zentimetergenau
  • Kein Mindestbestellwert, ab Stückzahl 1