Etikettier-Roboter "LabelMonkey"

Eckdaten

  • Firma: MFG Technik & Service GmbH
  • Eingesetzte igus Produkte: robolink® RL-DP – Komplettmodul 5 Freiheitsgrade
  • Branche: Industrie
  • Amortisationszeit: 16-24 Monate

Anwendungsbeschreibung

Industriell hergestellte Güter, insbesondere Lebensmittel, werden zum Transport auf Paletten gestapelt. In der Regel erhalten die fertigen Paletten auf zwei bzw. drei Seiten Etiketten mit Logistik-Informationen. Spezielle Druckwerke drucken die Etiketten aus. Anschließend appliziert eine Mechanik diese seitlich auf die Paletten.

Um diesen Prozess zu automatisieren, entwickelte die MFG Technik & Service den „LabelMonkey“ nach einem Baukastensystem:
  • 2 Etiketten-Druckwerke, um eine Redundanz zu erreichen
  • 1 Robolink DP mit spezieller Etiketten-Andruckplatte als Werkzeug
Problem
Bisher wird dieser Etiketten-Applikationsvorgang durch aufwändige, teure und durchaus fehleranfällige Mechaniken bewerkstelligt. Einmal konzipiert und installiert sind wenige Änderungen und Anpassungen am System möglich. 

Kostensenkung – Prozessoptimierung – Effizienzsteigerung

MFG entwickelte mit dem „LabelMonkey“ einen Paletten-Etikettierer, bei dem das Herzstück der Robolink DP ist. Durch die verwendeten Low Cost Komponenten liegt der Preis des LabelMonkeys deutlich unter herkömmlichen Paletten-Etikettierern.

Die zwei Druckmodule erzeugen eine hohe Redundanz und eine hohe Verfügbarkeit der Anlage (nahe der 0-Fehler-Quote). Der Robolink DP erlaubt es, einfach und schnell Kundenanforderungen zu programmieren und umzusetzen. Käufer:innen des LabelMonkeys erhalten dadurch ein Höchstmaß an Flexibilität.

Die Vorteile im Überblick
  • Der LabelMonkey ist deutlich günstiger als herkömmliche Paletten-Etikettierer
  • Hohe Verfügbarkeit der Anlage
  • Das System lässt sich flexibel an Kundenanforderungen anpassen
robolink DP von der Seite
robolink DP wendet Etikett
robolink DP als Etikettier-Roboter