Landwirtschaft der Zukunft

Eckdaten

  • Firma: FARMIONIC
  • Eingesetzte igus Produkte: robolink® RL-DP – Komplettmodul 5 Freiheitsgrade
  • Branche: Landwirtschaft
  • Amortisationszeit: 13-15 Monate

Anwendungsbeschreibung

Farmionic hat sich das Ziel gesetzt, ein Containersystem für den vollautomatisierten Gemüse- und Kräuteranbau in Innenräumen zu entwickeln. Neben einem Roboter, welcher alle Aufgaben vom Setzen des Samens bis hin zur Ernte selbstständig abwickelt, wird der Container mit einem System zur intelligenten Steuerung von Klima, Licht, Dünger und Wasser ausgestattet. Somit lassen sich die Umgebungsbedingungen kontrolliert und individuell auf die angebauten Pflanzen abstimmen. Komplementiert wird das Containersystem durch eine Cloud-basierte Lösung zur Überwachung und Analyse sämtlicher Systemvorgänge und des Gesundheitszustandes der angebauten Pflanzen. Farmionics Vision ist es, die vollautomatischen Container, beispielsweise auf Parkplätzen, Tiefgaragen, Bahnhöfen und weiteren zentralen Punkten, in Städten aufstellen. 

Problem
Die ganzjährige Verfügbarkeit von frischem, regionalem Gemüse ist eine Herausforderung, welche bereits heute den konventionellen Ackerbau an seine Grenzen bringt. Die Zunahme extremer Wetterbedingungen durch den Klimawandel setzen dem System weiter zu, und erfordern einen immer höheren Aufwand an Ressourcen und Personal. Hinzukommen die aufwändige Lagerung von Ernten und lange Transportwege, mit dem Resultat, dass auch viele der biologisch angebauten Produkte am Ende einen schlechten CO2-Abdruck vorweisen.

Kostensenkung – Prozessoptimierung – Effizienzsteigerung

Für zukünftige Kunden und deren Kunden:
  • 24/7-Zugang zu frischem Gemüse und Kräutern
  • Kürzeste Lieferzeiten und Transportwege
  • Sommer wie Winter eine gleichbleibende Ernte
  • Pestizidfreies Gemüse und Kräuter die komplett nachhaltig produziert werden
  • Minimaler Personalaufwand
  • 90% Wassereinsparungen zur konventionellen Landwirtschaft
  • Ortsunabhängigkeit
  • Bessere Qualität

Gesellschaftlicher Nutzen
  • Nutzung bestehender Flächen in Städten für die Nahrungsmittelproduktion
  • geringerer C02 Ausstoß
  • geringere Luftverschmutzung und Lärmbelästigung durch regionale Produktion
Farmionic
Team Farmionic
Robolink DP greift Pflanze