Um Leitungen über lange Verfahrwege sicher zu führen, werden Energieführungen von igus verwendet. Im e-ketten Sortiment befinden sich sowohl Modelle für lange Verfahrwege, als auch für hängende Anwendungen. In den Energieführungen werden sowohl Leitungen zur Energieversorgung als auch Schläuche für Wasser und Enteisungsmittel geführt. Der Innenaufbau der e-ketten ist so gestaltet, dass die Lebensdauer von Leitungen und Schläuchen trotz häufiger Beanspruchung erhöht wird. Werden chainflex Leitungen eingesetzt, wird die Lebensdauer zusätzlich erhöht werden. Diese Leitungen sind explizit für enge Biegeradien und Torsionsbewegungen entwickelt worden. Gerade in Waschanlagen ist der Einsatz von smart plastics Energieführungen und Leitungen sinnvoll. Diese sind in der Lage, Wartungsbedarf frühzeitig anzukündigen, sodass ein Ausfall verhindert werden kann.
Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.
Rund um die Uhr.