Wartungsfreier Führerstand dank igus Komponenten

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Zuverlässige Lagerstellen und Stromversorgung
  • Anforderungen: Saubere Anwendung, geräuscharm 
  • Produkte: Gleitlager aus iglidur M250 und G, drylin W und drylin R Linearführungen, Energieketten, chainflex Leitungen
  • Branche: Bahntechnik – Schaltbau 
  • Erfolg für den Kunden: Wartungsfreie Lagerstellen und keine Kosten durch zusätzliche Schmiermittel 

Im Führerstand von Zügen und Straßenbahnen sind die Bedienelemente mit verschiedenen igus Komponenten ausgestattet. In Fahr- und Bremshebeln werden drylin Linearführungen eingesetzt. Sie ermöglichen einfaches Verstellen durch ihre Gleitelemente aus Hochleistungspolymeren. Lagerstellen in Bedienpulten oder der Notbremse werden mit iglidur G Gleitlagern ausgestattet. Beim Material iglidur G handelt es sich um das meistverkaufte iglidur Material weltweit. Es besticht durch hohe Verschleißfestigkeit und ist gleichzeitig kostengünstig.  

Führerstand mit verschiedenen wartungsfreien igus Komponenten

In modernen Fahrerkabinen ist sauberes und geräuscharmes Verstellen ein Muss für hohen Komfort. Höhenverstellbare Bedienpulte und Fußpodeste tragen dazu bei und erfüllen so den Ergonomie-Standard. Hier werden dryspin Gewindetriebe eingesetzt, um Bedienpult und Fußpodest hoch und runter zu fahren. Ergänzt werden sie durch Energieketten zur sicheren Leitungsführung und chainflex Leitungen, die besonders strapazierfähig sind und dadurch eine ausfallsichere Daten- und Stromversorgung garantieren.  
 

Alle eingesetzten igus Komponenten aus iglidur Hochleistungspolymeren verzichten auf zusätzliche Schmierung und sind daher wartungsfrei. Sie enthalten inkorporierte Festschmierstoffe und sind daher selbstschmierend. Sie wurden im igus Testlabor auf Herz und Nieren getestet und ermöglichen dadurch eine besonders hohe Verschleißfestigkeit. Basierend auf den Testlabordaten lässt sich ihre Lebensdauer außerdem mit den kostenlosen igus Online-Tools berechnen.         


Zu den eingesetzten Produkten


Das könnten Sie auch interessieren