Ab Lager lieferbar - drylin® T - Die kostengünstige Alternative zu Kugelumlauf

drylin® T passt

Die drylin® T Schienenführungen sind baugleich in Anschluss- und Bohrmaßen

INA: KUVE -B • KWVE-B • KWE-B • KWSE / KUSE
Bosch Rexroth: FNS • FLS • SNS • SLSS • NH • SLH • FNN • SNN
THK: SHS-C/LC • HSR-A/LA • HSR-B/LB/BM
Hiwin: HGW-CC • QHW-CC • RGW-CC • RGW-HC
Rollon: MRS • MRS-L
IKO: MRS • MRS-L
Rodriguez: BRH-A • BRH-AL • MSR-E • MSR-LE
Romani: HRC-FN
Zum drylin® T Shop

drylin® T gleiten statt rollen

Die drylin® Linearlager ermöglichen den wartungsfreien und schmiermittelfreien Betrieb von Maschinen- und Anlagenteilen, deren Funktion durch geradlinige Relativbewegungen zwischen Bauteilen bestimmt wird. Die speziellen dry-tech® Hochleistungs-Kunststoffe der Lagerbuchsen bewirken, dass sich Maschinenelemente reibungsarm und leise entlang einer Welle oder Profilführung verschieben lassen. Im Vergleich zu Linearlösungen mit Wälzkörpern fallen dabei bis zu 40 % geringere Anschaffungskosten und keine zusätzlichen Betriebskosten an.

In Linearkugellagern stützen eine oder mehrere Kugelreihen die Welle. Sie benötigen für ihre Funktion einen Kugelumlauf, der die Kugeln entgegen der Bewegungsrichtung der Welle zurückführt. Die hohe Belastung der Kugeln durch die punktförmige Lastaufnahme und das Kugelumlaufsystem sind Faktoren, die Schwachstellen und Geräuschemissionen mit sich bringen. Mit igus® Linearlagern der drylin® Baureihen lassen sich Kugelumlaufsysteme in nahezu allen Bereichen ersetzen. Durch den einfachen Aufbau sind die drylin® Lineargleitlager kaum störanfällig. Der schmiermittelfreie Betrieb hält die Maschinenteile frei von Schmutz, Staub und Feuchtigkeit. Ein weiterer Vorteil ist der sehr leise Lauf der drylin® Linearlager.
 

Ein Muster das passt - Kostenlos auf Ihren Schreibtisch - Test before invest

Bestellen Sie sich einfach Ihr Wunschmuster - In einer für Sie passenden Baugröße, Länge und mit Wunschwagen versehen. Wir bemustern Ihre Maschine kostenfrei. Einfach in wenigen Klicks das Muster auswählen und nach wenigen Werktagen über die Post freuen.
Hier individuelles Muster bestellen
drylin T Muster

Konfigurieren eines Komplettsystems

Mit dem drylin® Linearführungen Experten können Sie in nur 5 Schritten eine individuelle Linearführung für Ihre Anwendung schnell und einfach konfigurieren.
 
Hier konfigurieren

Anwendungsbeispiele mit drylin® T

In der Bananeneisherstellung

Bananeneiscreme mit drylin T Zuckrig, klebrig, und läuft immer weiter. Unser drylin® T macht in einer Maschine für die Bananeneisherstellung eine gute Figur. 
Mehr erfahren

Im Flugzeugbau

drylin t im flugzeugbau In einer Maschine die Bohrungen in Flugzeugteilen vornimmt, kann drylin® T mit Leichtigkeit überzeugen.
Mehr erfahren

In einer Werkbank

drylin t in Werkstatt drylin® T wird auch zum festen Halt in einer Werkbank eingesetzt. Super, dass drylin® T keine Angst vor Funken oder Staub hat.
Mehr erfahren

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.