Qualitätskontrolleroboter

Mit Robotern können Sie viele verschiedene Anwendungsbereiche umsetzen. So ist es beispielsweise möglich neben Positionier- und Pick and Place auch die Qualitätskontrolle effizient zu automatisieren. Unsere Robotersysteme sind präzise und mit konstanter Qualität. Die Vorgänge sind exakt wiederholbar. Qualitätskontrollen erfolgen i.d.R. in einem möglichst schnellen Rhythmus bei gleichzeitig hohen Präzisionsanforderungen. Zudem können Kontrollprozesse je nach Produkt und Branche stark variieren, was eine hohe Flexibilität der Prüfmaschine erfordert. Low Cost Automation bietet kostengünstige und modulare Lösungen für automatisierte Qualitätskontrollen.

Qualitätskontrolle in der Uhren-Industrie

Die Anwednung überprüft in Ihrer automatisierten Qualitätskontrolle u.a. ob die Uhren das Minimum an Laufzeit erreichen. Dafür verwenden Sie ein Raumportal von igus und eine Kamera. Damit lassen sich alle Uhren individuell anfahren und per Kamerabild überprüfen.
  • Schmiermittelfrei um Unreinigungen zu vermeiden
  • Flexibel durch Anpassung der Größe des Portals
  • Beliebe Endeffektoren einsetzbar
  • Kostengünstige Prüfvorgänge durch Einsatz von Low Cost Automation-Lösungen
Zum Anwendungsbeispiel

Qualitätskontrolle in der Elektroindustrie

Das Prüfsystem am Ende der Produktionslinie war mit herkömmlichen Mitteln zusammengestellt. Eine effiziente Lösung zur Prüfung von Netzteilen war notwendig. Dieser gesamte Prüfzyklus wird jetzt vom Roboter übernommen. Der Bediener kann in dieser Zeit anderen Tätigkeiten nachgehen. Der Roboter übermittelt objektive Messergebnisse, was die Qualität der Prüfung verbessert.
  • Konstante Messergebnisse
  • Punktgenaue Kontrolle der Bauteile
  • Minderung manuellen Bedienaufwandes
  • Kostengünstige Integration und schnelle Amortisierung
Zum Anwendungsbeispiel

Qualitätskontrolle in der Messerproduktion

Um die Widerstandskraft beim Schneiden mit professionellen Küchenmessern zu messen, wurde eine Messvorrichtung konstruiert, mit der es möglich ist einen gleichbleibenden Schnitt durch ein Referenzpapier auszuführen. Die Widerstandskraft gibt dann an, in welchem Zustand sich die Klinge befindet und ob die Klinge an einer Stelle noch nachgearbeitet werden muss.
  • Kleinste Abweichungen können erkannt werden
  • Vergleichbare Messungen
  • Manuelle Messdifferenzen unmöglich
  • Schnelle Amortisation durch günstige Roboter
Zum Anwendungsbeispiel

Low Cost Automation Support

Sie benötigen Hilfe bei der Produktauswahl oder Ihrem Vorhaben? Über diese Kanäle erreichen Sie uns:

Service und Kontakt

FAQs

Academy

Academy

Newsletter

Newsletter


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.