Antriebsleitungen mit PVC-Außenmantel

PVC Leitungen

Flexible Leitungen mit PVC- Außenmantel...optimal für trockene Umgebungen


Die richtige Wahl für ölfreie Anwendungen

Kommen Leitungen in der Energiekette in trockenen Umgebungen zum Einsatz, ist die Wahl des passenden Außenmantel-Materials entscheidend. Typische Branchen zum Einsatz von PVC-Leitungen sind unter anderem die Holzbearbeitungsindustrie, Verpackungsindustrie oder Material Handling. In diesen Anwendungsbereichen existiert keine hohe Belastung durch beispielsweise Öle oder Kühlschmierstoffe. Mit der aktuellen Produkterweiterung ergänzen wir die chainflex Leitungsserien CF210.UL (Servoleitung), CF886 (Motorleitung) und CF220.UL.H (Hybridleitung). Dank des hoch abrieb- und biegefesten PVC-Außenmantels sind die Leitungen optimal für die bewegte e-ketten Anwendung in trockenen Umgebungen geeignet. Getestet und bis zu 4 Jahren chainflex Garantie.

Technik verbessern

Technik verbessern

  • Einsatz kleinerer Motoren durch die Erweiterung des Produktportfolios um die Querschnitte 0,75mm²
Technik verbessern

Kosten senken

  • Die Verwendung hybrider und kompakter Kabelkonstruktionen führt zu einer Reduktion der eingesetzten Leitungen um 50% und der Reduktion des Bauraums für die Steckertechnik
Beweise

Beweise

  • Test Nr. 5123: CF886 mit über 10 Millionen Hüben erfolgreich in einem 250mm Kettenradius getestet
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Nachhaltigkeit durch längere Lebensdauer ist praktizierter Ressourcenschutz und ein Plus für Wirtschaftlichkeit und Umwelt im gleichen Maße

Technische Daten

Art.-Nr.Aderzahl und Leiternennquerschnitt AußendurchmesserKupferzahlGewicht
 [mm²][mm][kg/km][kg/km]
CF220.UL.H402.15.04((4G1,5+(2x0,75)+(4xAWG24)C)C13147236
CF886.07.04(4G0,75)C7.54680
CF210.UL.07.04(4G0,75)C7.54778