PRT-04

Produktstudie PRT-06-100 für besonders günstige Lagerlösungen aus iglidur® J-Gleitelementen und Aluminium- oder Edelstahlblech

Bis zu 85 % günstiger und mit 8 mm nur halb so hoch wie der PRT-04

Das neue PRT-Drehkranzlager bietet den Vorteil, dass es besonders leicht und flach ist, sowie kostengünstig.
Leichtgewicht und Platzeinsparung: Mit nur 8 mm ist das neue PRT nur halb so hoch wie das Drehkranzlager der Bauserie PRT-04. Durch den dünnen Aufbau wird im Vergleich zu anderen Drehverbindungen viel Material eingespart, was dazu beiträgt das Gesamtgewicht des Drehkranzlagers deutlich zu reduzieren. 
Außerdem sprechen wir von einer Konstruktion, die bis zu 85 % günstiger ist als die PRT-04-Serie. 
Technik verbessern

Technik verbessern

  • Vielfältiges Produktsortiment und langlebige Materialkombination
Kosten senken

Kosten senken

  • Die neue PRT-06-Serie zeichnet sich durch geringes Gewicht und geringe Kosten aus
Beweise

Beweise

  • Bis zu 85 % günstiger und mit 8 mm nur halb so hoch wie der PRT-04
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Umweltschonender Einsatz im Trockenlauf, 100 % schmierfrei

PRT Größenvergleich

Mit nur 8 mm Höhe besonders schlank im Vergleich zur Bauserie -01 und -04

Einfach & effizient: Maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Anwendung

✅ 8 mm Bauhöhe 
✅ Aluminium oder Edelstahl 
✅ Bis zu 85 % günstiger als der PRT-04
✅ Einbaufertig & leicht zu montieren
✅ 100 % wartungs- und schmierfrei
 


Unsere Drehkranzlager Produktneuheiten 2024
▶ Jetzt entdecken

PRT News 2023

Interaktiver Neuheitenkatalog

Interaktiver Neuheitenkatalog Neben der Produktvorstellung mit technischen Daten, Abmessungen und Bildern enthält der interaktive Katalog Links zum Onlineshop, zu Whitepapern, Blogartikeln und Erklärvideos.
Zum interaktiven Katalog

Was ist iglidur?

iglidur Gleitlager unter der Lupe Woraus bestehen iglidur Werkstoffe? 
Was steckt hinter dem Selbstschmier-Effekt? Erfahren Sie mehr über die Funktionsweise von iglidur Gleitlagern.
iglidur Werkstoffe unter der Lupe

Online Konfigurator

PRT Konfigurator Schnell die passende Lösung finden
Unser Online-Tool zeigt Ihnen mit wenigen Klicks das passende Drehkranzlager für Ihre Anwendung und berechnet die zu erwartende Lebensdauer. 
Zum Konfigurator