plane-chain

Innovative Lösung für die Energie- und Datenversorgung in der Automatisierung auf langen Verfahrwegen. Neuartiges Rinnensystem für eine sichere Kettenführung "auf der Seite"

Insbesondere in der Automobilindustrie, sei es als Linear-, Portal- oder Industrieroboter, der auf der 7. Achse verfährt, ist stets eine zuverlässige, schnelle und sichere Energie- und Datenversorgung gefragt. Für höchste Ausfallsicherheit in Anwendungen mit hohen Geschwindigkeiten und Zykluszahlen hat igus jetzt mit der plane-chain ein neuartiges Energiekettensystem für die Automatisierung entwickelt. In dem neuen Konzept wird eine Energiekette flach auf der Seite liegend in der Spezial-Rinne geführt. Der Vorteil hierbei: der Konstrukteur spart durch die geringe Bauhöhe Platz.
 
  • Geringe Bauhöhe, sehr platzsparend
  • Hohe Sicherheit, da Energiekette flach auf der Seite liegt
  • Geräuschdämmung
Typische Anwendungsbereiche: Portale, Linear Roboter/7. Achse Roboter, Krane
Jetzt plane-chain anfragen
plane-chain
Die konvexe Wannenform der Rinne lässt die Energiekette der Serie E6 sicher in zwei vertieften Kanälen verfahren. Die Edelstahlrinne sorgt mit ihrem geringen Reibfaktor für eine lange Lebensdauer der Energiekette. Zur zusätzlichen Geräuschdämmung des Systems kann eine spezielle Kunststoff-Dämmschicht auf der Rinnenaußenseite zum Einsatz kommen. Dank der leichten Komponenten lässt sich die Energieketten-Lösung beispielsweise bei Portalrobotern einfach unter der Decke befestigen.

1) Energiekettenserie E6
2) Führungsrinne
plane-chain
Alle Energieketten aus dem E6 Baukasten können genutzt werden. Innenhöhe: 30 - 60 mm | Breite: 180 - 1200 mm
plane-chain
Hohe Geschwindigkeiten bis 8 m/s
plane-chain
Lange Verfahrwege bis 50 m