Verschleißmessung auf Sonderwelle

dry-tech® Polymere iglidur® X und J überzeugen durch geringe Verschleißwerte im Test mit Kundensonderwelle

verschleißmessung

Ausgangssituation:

Um die tribologisch beste Kundenlösung anbieten zu können, wird das Verschleißverhalten der drylin® Gleitfolien aus iglidur® X (XUM) und J (JUM) direkt auf der Kundenwelle aus 1.4301 getestet. Unter realen Anwendungsparameter laufen beide Gleitfolien 310 km lang linear auf den Sonderwellen und werden anschließend vermessen.

Testergebnis:

Ergebnis der Untersuchung ist, dass beide Materialien sehr niedrige Verschleißraten aufweisen, jedoch besticht iglidur® X durch eine äußerst niedrige Rate von 0,21 µm/km. Durch den für den Kunden praxisnahen Test auf den zur Verfügung gestellten Sonderwellen konnte so die Eignung der Wellen bestätigt als auch die beste Materialempfehlung (hier iglidur® X) ermittelt werden.

drylin® Lineargleitlager Anwendungsbeispiele

drylin® - Linearlager Anwendungen in der Übersicht