drylin SLWT Linearmodul mit Doppelspindel

Flexibel und robust

​​​​​​Die SLWT-1080 Doppel- Lineareinheit bietet ein hohes Maß an Flexibilität. Flach und kompakt kombiniert der SLWT zwei Lineartische in einem Aufbau. Jeder Schlitten ist in der Einheit getrennt steuerbar.
  • Verschiedene Spindelsteigungen kombinierbar
  • Schlitten manuell einzeln verstellbar
  • Hohes Mas an Flexibilität
  • Spieleinstellung optional
SLWT - technische Zeichnung Zum Vergrößern auf Pfeile klicken
SLWT Linearmodul mit Doppelschlitten


Lieferprogramm:

Technische Daten

Bestellnummer max. Hublänge Wellengewicht max. stat. Tragfähigkeit Traversenmaterial    
  [mm] [kg] zusätzl. (pro 100 mm) axial [N] radial [N]      
in 10 Werktagen versandfertig SLWT-16120 Auf Anfrage In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig SLWT-BB-16120 Auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage SLWT-1080 750 1,6 0,25 700 2800 Aluminium Auf Anfrage In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig SLWT-10120 750 2,3 0,23 700 2800 Aluminium Auf Anfrage In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig SLWT-BB-10120 750 2,3 0,36 700 2800 Aluminium Auf Anfrage In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Abmessungen [mm]

Bestellnummer A Al H E1 E2 E3 l hw f lt tk ts
  -0,3 -0,3   ±0,15 ±0,15 ±0,15       ±0,1    
in 10 Werktagen versandfertig SLWT-16120
in 10 Werktagen versandfertig SLWT-BB-16120
Lieferzeit auf Anfrage SLWT-1080 108 100 29 94 94 87 244 24 1,5 22 11 6,8
in 10 Werktagen versandfertig SLWT-10120 154 100 30 140 140 87 360 24 15 30 11 6,8
in 10 Werktagen versandfertig SLWT-BB-10120 154 100 29 140 140 87 360 24 1,5 30 11 6,8
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog
Bestellnummer tg kt sk s sg kq d T l2 d2 d2 ha
                    Standard alternativ  
in 10 Werktagen versandfertig SLWT-16120
in 10 Werktagen versandfertig SLWT-BB-16120
Lieferzeit auf Anfrage SLWT-1080 M8 6,4 9,5 6,6 M6 4,4 10 TR10x2 17 TR10x2 6h9 14,5
in 10 Werktagen versandfertig SLWT-10120 M8 64 95 66 M6 44 10 TR10x2 17 TR10x2 6h9 14,5
in 10 Werktagen versandfertig SLWT-BB-10120 M8 6,4 9,5 6,6 M6 4,4 10 TR10x2 17 TR10x2 14,5
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog


in 10 Werktagen versandfertig
Lieferzeit auf Anfrage