iglidur® H4 / X in Getrieben

Keine Kontaktkorrosion mehr

Durch den Einsatz von iglidur H4 Polymer-Gleitlagern konnte bei einem Automobilhersteller die Kontaktkorrosion durch metallische Buchsen vollständig beseitigt werden. Neben der Kostenersparnis wurden die besseren Dämpfungseigenschaften der Gleitlager genutzt. Dadurch konnte das Schaltgefühl verbessert und Geräusche minimiert werden.
Hauptkriterien für den Einsatz:

Schwenkbewegung bei jedem Schaltvorgang

Spitzentemperatur bis 160°C

Auspresskräfte nach 68h > 150N

Kontakt mit Getriebeöl möglich

Metallisch gerollte Lager können im Gegensatz zu igus Lagern Probleme mit Kontaktkorrosion zu Aludruckgussgehäusen haben

Getriebeaktuator iglidur H4 / X in Getriebeaktuator

Hier geht es zu den eingesetzten Produkten:

Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier:

Weitere Lösungen für die Automobilindustrie