Flanschkugelhähne

Pister Kugelhähne GmbH: Die Lieferung von unterschiedlichen wartungsfreien Gleitlagern mit sehr hoher Chemikalienbeständigkeit in kleinen Stückzahlen war ausschlaggebend für den Einsatz von iglidur® X Gleitlagern in nahezu allen Flanschkugelhähnen und Flanschkugelkompakthähnen der Firma Pister.

Hohe Chemikalienbeständigkeit

Ab Lager lieferbar

Artikel-Nr.: max. stat. Anwendungstemperatur Farbe Gleitreibwert, dyn.
  Flächenpressung (20 °C)     gegen Stahl (μ)
iglidur® X Gleitlager 150 MPa -100 °C / +315 °C schwarz 0,09-0,27

Hier geht es zu den eingesetzten Produkten

Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier