NIKOLAUS KOSTER BAGGERBETRIEB UND SONDERMASCHINEN

Bagger

Hauptkriterien für den Einsatz:

Extreme Belastungen

Wartungsfrei




Stahlbuchsen in Hydraulikzylindern mussten regelmäßig trotz intensiver Wartung (Schmierung) nach bereits 500 Stunden ausgetauscht werden. Gleitlager aus iglidur® G laufen bereits seit 2001 ohne Schmierung und ohne nennenswerte Verschleißerscheinungen in den sehr rauhen Umgebungsbedingungen von Baumaschinen.
iglidur® G
Artikel-Nr.: max. stat. Anwendungstemperatur Farbe Gleitreibwert, dyn.
  Flächenpressung (20 °C)     gegen Stahl (μ)
iglidur® G Gleitlager 80 MPa -40 °C / +220 °C mattgrau 0,08-0,15

Hier geht es zu den eingesetzten Produkten

Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier