Design Beistelltisch

Wartungs- und schmiemittelfreies Aufklappen dank iglidur® G

Dieser Design Beistelltisch macht seinem Namen alle Ehre. Mit dem seitlich ausklappbaren Ablagefach wächst seine Abstellfläche bei Bedarf fast auf das Doppelte. Durch den Einsatz eines iglidur® G Lagers wurde eine Wartungs- und schmiemittelfreie Lösung für das Ausklappen des Ablagefachs gefunden. Das nur 5 mm hohe Gleitlager ermöglicht somit einen leisen Lauf und sanftes Gleitend beim Ausklappen der Abstellfläche. Aufgrund seiner Schmiermittelfreiheit besteht keine Verschmutzungsgefahr durch Fettflecken.
iglidur G in einem Design Beistelltisch Dank iglidur® keine Verschmutzungsgefahr durch Schmierung.
Mit iglidur® Gleitlagern ist ein beinahe geräuschloses Ausklappen der Abstellfläche möglich. Mit iglidur® Gleitlagern ist ein beinahe geräuschloses Ausklappen der Abstellfläche möglich.
Unmontierte Abstellfläche mit iglidur® G Gleitlager. Unmontierte Abstellfläche mit iglidur® G Gleitlager.
Nahaufnahme des eingesetzten iglidur® GFM-1517-05 Gleitlagers Nahaufnahme des eingesetzten iglidur® GFM-1517-05 Gleitlagers

Hier geht es zu den eingesetzten Produkten

Kundenwebseite:

Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier