Robuste Kunststofflager bei feuchter Umgebung in PET-Abfüllanlage

Wirtschaftliche Kunststofflager ersetzen konventionelle Linearführungen in PET-Abfüllanlagen.

Wie viele Getränkehersteller setzt die Krones AG beim Abfüllen von PET-Flaschen auf moderne Blockanlagen. Diese bestehen aus wenigen Funktionsmodulen und benötigen im Vergleich zu traditionellen Anlagenkonzepten weniger Stellplatz. Damit sich die einzelnen Anlagenkomponenten nicht gegenseitig beeinflussen und den Gesamtwirkungsgrad verschlechtern, hat das Neutraublinger Unternehmen einige konstruktive Raffinessen erdacht, bei denen Kunststoffgleitlager eine „tragende“ Rolle übernehmen. Sie garantieren die geforderten mechanischen Eigenschaften, erfüllen alle Hygienevorschriften und sparen zudem jede Menge Kosten.

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: iglidur Gleitlager
  • Anforderungen: Neben hohen Verfahrbeschleunigungen- und Geschwindigkeiten müssen die Lager die konstant feuchten und chemisch-aggressiven Umgebungsbedingungen meistern, die sich durch eine extrem hohe Luftfeuchtigkeit, hohe Temperaturen, aggressive Reinigungsmittel sowie Heißdampf und -wasser darstellen.
  • Branche: Getränkeabfüllung
  • Erfolg für den Kunden: iglidur J Lager gewährleisten das saubere und gleichmäßige Abrollen der Kunststoff-Kurvenrolle auf der Kurvenbahn. Ein iglidur X Lager erlaubt am Drehriegel ein exaktes und stellungsgerechtes Öffnen und Schließen der Klammer. Und Edelstahlrundführungen am Schlitten ermöglichen eine zuverlässige und stick-slip-freie Gleitbewegung.
Klammerstern Der Rückziehstern von Krones besteht aus mehreren Baugruppen: Sternoberteil (1), verschiebbare Klammerträger (2), Entkopplungseinheit (3), Übergabe (4) und Basis (5)

Problem

Dieser Rückziehstern von der Firma Krones kommt in der Abfüllung von PET-Flaschen zur Anwendung. Hier kommen an gleich an mehreren Stellen unterschiedliche Lagerprodukte zum Einsatz, an die – bedingt durch die Umgebungsbedingungen in der Anlage – besondere Anforderungen gestellt wurden.
Pro Umdrehung des Entkopplungssterns müssen die Lager z.B. eine Wegstrecke von rund 100 mm zurücklegen, was – auf die Lebensdauer bezogen – einer Gesamtlaufleistung von ganzen 2.900 km entspricht. Dabei treten hohe Beschleunigungen sowie Geschwindigkeiten von 170 mm/s auf. Da der Rückziehstern innerhalb des keimfreien Füllers arbeitet, gelten hier hohe aseptische und hygienische Anforderungen an alle Lager. Nur besonders gestaltete Funktionselemente verkraften zudem die konstant feuchten und chemisch-aggressiven Umgebungsbedingungen: Luftfeuchtigkeit zwischen 90 und 100 %, Temperaturen bis 95 °C, aggressive Reinigungsmittel – eine Kombination aus niedrig konzentrierten Säuren und Laugen, etwa Natronlauge mit Salpetersäure, Phosphorsäure und Peressigsäure, sowie Heißdampf und -wasser.

Lösung

Im Falle des Krones-Rückziehsterns finden sich heute drei iglidur J-Gleitlager im Klammerträger. Die beiden oberen Gleitbuchsen bilden dabei das Festlager; die untere Gleitbuchse, die Drehmomentstütze, fungiert hingegen als Loslager. Auch bei der Kurvenrolle vertrauen die Krones-Entwickler auf iglidur J-Flanschbuchsen. Sie gewährleisten das saubere und gleichmäßige Abrollen der Kunststoff-Kurvenrolle auf der Kurvenbahn. Die radialen Kräfte der Kurvenrolle werden zuverlässig und reibungsarm auf den Klammerträger übertragen. Der Drehriegel wiederum lagert in einer iglidur X-Kunststoffbuchse. Er sorgt mit seiner Abwälzbewegung am Steuernocken für exaktes und stellungsgerechtes Öffnen und Schließen der Klammer. Der Schlitten ist wie das Klammerträgergehäuse ebenfalls mit weichen Edelstahlrundführungen ausgestattet.
Bei Bedarf, zum Beispiel in Notstoppsituationen, muss der Schlitten innerhalb von 180 ms die Schaltbewegung absolvieren. Das erfordert eine zuverlässige und stick-slip-freie Gleitbewegung, da das Gesamtsystem auf 2,45 g beschleunigt wird und auf der kurzen Wegstrecke von 40 mm eine Geschwindigkeit von 0,44 m/s erreicht.
Die Druckfedern, welche die Klammerträger auf dem Teilkreis halten, sind einseitig mit einer iglidur J-Kunststoffgleitbuchse geführt. Sie zentrieren die Druckfedern zum Klammerträger und verhindern mechanische Beschädigungen der hochpolierten Rundführungsoberfläche.

Klammerstern iglidur J-Lager zeigen sich schwingungsdämpfend und bestechen unter anderem durch ihre gute Chemikalienbeständigkeit sowie die geringe Feuchtigkeitsaufnahme.

Hier geht es zu den eingesetzten Produkten

Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier