ZUNHAMMER GmbH GÜLLETECHNIK

Achslagerung

Hauptkriterien für den Einsatz:

Kantenbelastung

Verschleißfestigkeit




Gerade in Achslagerungen von landwirtschaftlichen Fahrzeugen ist die Kantenbelastung häufig ein entscheidendes Kriterium für oder gegen den Einsatz von Gleitlagern. iglidur® G Gleitlager erfüllen diese Aufgabe mit zusätzlichen Vorteilen wie hohe Verschleißfestigkeit, kostengünstig, korrosionsfrei und sehr unempfindlich gegen Verschmutzung.
iglidur® G
Artikel-Nr.: max. stat. Anwendungstemperatur Farbe Gleitreibwert, dyn.
  Flächenpressung (20 °C)     gegen Stahl (μ)
iglidur® G Gleitlager 80 MPa -40 °C / +220 °C mattgrau 0,08-0,15

Hier geht es zu den eingesetzten Produkten

Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier