Lineargewellenhäuse drylin® R

Die Gehäuselager für drylin® R Wellenführung basieren auf spezielle verschleißfeste Hochleistungskunststoffe, die als Gleitelement dienen. Damit wird ein hygienisches und schmierfreies Linearwellensystem ermöglicht. Die Geometrie der Gehäuselager ist nicht nur robust, sondern auch abmessungsgleich zu handelsüblichen Kugelumlaufsystemen, um einen 1:1 Austausch zum Lineargleitsystem so einfach wie möglich zu machen.

Gehäuselager Produkte

Lineargehäuse - geschlossen

Linearwellengehäuse drylin R
  • Anodisierte Aluminiumgehäuse
  • Vormontierte Linearlagerfolie
  • Optional mit Handklemmung
  • Optional mit einstellbarem Gehäuse
Geschlossene Lineargehäuse kaufen

Lineargehäuse - offen

Linearwellengehäuse drylin R offene Bauform
  • Anodisiertes Aluminium Gehäuse
  • Vormontierte Linearlagerfolie
  • Optional mit Handklemmung
  • Auch mit Loslager erhältlich
Offene Lineargehäuse kaufen

Lineargehäuse mit Flansch

Lineargehäuse drylin R mit Flansch
  • Anodisiertes Aluminium Gehäuse
  • Mit rundem oder eckigem Flansch
  • Auch mit Loslagerfunktion
     
Lineargehäuse mit Flansch kaufen

Warum drylin® R Wellenführung?

Robust

1:1 Austausch ganz einfach

Durch baugleiche Abmessungen mit handelsüblichen Wellenführungen mit Kugelumlaufsystemen
Icon Eigenschaft

FDA-Konformität mit Edelstahl

Auch in der Lebensmittelindustrie und Pharmaindustrie einsetzbar durch besondere Hygiene
Icon Eigenschaft

Hohe Präzision

Durch einstellbares Lagerspiel an den Gleitelementen
Icon Eigenschaft

Robust und flexibel

Durch die Kraftaufnahme aus allen Richtungen
drylin R ist besonders leise

Leiser Lauf

Schwingungsarmes und leises Verfahren 
Icon Eigenschaft

Schmutzunempfindlich

Durch schmierfreie Gleitelemente, die Verschmutzungen an den Laufflächen der Wellen wegschieben

Gehäuselager mit Aluminiumgehäuse und Lineargleitlager

  • Aluminiumgehäuse
  • Ausgestattet mit drylin R Lineargleitlagern
  • Tandembauform mit zwei Lineargleitlagern
  • Lange oder kurze Bauform
  • Offene oder geschlossene Bauform
  • Befestigung der Lager im Gehäuse über Sicherheitsringe nach DIN 472
Gehäuselager mit Aluminiumgehäuse kaufen
Gehäuselager drylin R mit Aluminiumgehäuse

drylin® R Gehäuseschlitten

Für unterstütze und nicht unterstütze Linearwellen

  • Für parallel montierte Linearwellen
  • Aluminiumgehäuse
  • Auch mit Fluchtungsausgleich
  • Mit vier drylin R Lineargleitlagern
  • Optional mit weiteren Linearlagerfolien
  • Befestigung der Lager im Gehäuse mit Sicherungsring nach DIN 472
Gehäuseschlitten kaufen
Gehäuseschlitten drylin R für Linearwellen

Anwendungsbeispiele

banner

drylin® R in der Nutzfahrzeugtechnik

drylin® R übertragen die Lenkbewegung von den vorderen zu den hinteren Rädern. 
Zum Beitrag
banner

drylin® im Labor

Die hier eingesetzten Materialien aus dem drylin® R Programm halten den hohen Bedingungen locker stand. 
Zum Beitrag
banner

drylin® R auf Holzwellen

Ein manuell höhenverstellbarer und neigbarer Schreibtisch aus Holz.
bild

Weitere Anwendungsbeispiele

Schauen Sie sich auch weitere Anwendungsbeispiele an.
Zu den Beiträgen

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.