Schnelles und effizientes Sortieren von Plastikteilen mit drylin Delta Roboter

  • Was wurde benötigt: wirtschaftliche und effiziente Automatisierungslösung für Handling von Kunststoffteilen
  • Anforderungen: schneller ROI, möglichst viele Picks pro Minute
  • Material: drylin Delta Roboter
  • Branche: Fertigung von Brandschutzgläsern
  • Erfolg für den Kunden: starke Kostensenkung, Entlastung der Mitarbeiter, kurze Rüstzeiten

     
Jetzt individuelle Beratung anfragen
Pick and Place mit Delta Roboter

Zur Anwendung:

Zur Herstellung von Brandschutzgläsern setzt die Vetrotech Saint-Gobain auf kostengünstige Automatisierung. Der drylin Delta Roboter sortiert Schüttgut auf vordefinierten Paletten, die weiter im Fertigungsprozess verarbeitet werden. So werden Mitarbeiter entlastet und Kosten deutlich gesenkt. Zudem ermöglicht das Robotersystem durch kurze Rüstzeiten mehr Flexibilität und kann beliebig erweitert werden.
Bei der Herstellung der Brandschutzgläser wird das mehrschichtige Glas wird mit einer Masse ummantelt, die im Brandfall Schutz bieten soll. Vorher muss jedoch eine Flüssigkeit zwischen die Glasscheiben in spezielle Hohlräume gefüllt werden. Füllecken aus Kunststoff dienen dabei als Platzhalter. Sie werden automatisiert durch den Delta Roboter in die vordefinierte Formen eingesetzt, bevor die Scheiben verpresst werden. 

Das Problem

Bisher sah der Fertigungsprozess wie folgt aus: Die Plastikpfeile wurden manuell in vordefinierte Formen gelegt, durch einen Roboter aufgenommen und anschließend als Platzhalter positioniert zur Befüllung des Hohlraums mit der feuerfesten Flüssigkeit. Diese monotone Arbeit wurde von Mitarbeitern neben den täglichen Tätigkeiten erledigt, was eine zusätzliche Belastung bedeutete. Eine Automatisierungslösung müsste effizient genug sein, sodass sie sich lohnt und gleichzeitig zuverlässige Ergebnisse erzielt.

Die Lösung:

Der drylin Delta Roboter als Low Cost-Robotersystem eignet sich ideal als kostengünstige Automatisierungslösung.
Die integrierten drylin NEMA Schrittmotoren und Encoder sorgen für ein schnelles und präzises Handling. Die leichte Bauweise, bestehend aus Aluminium und Kunststoff, macht den Delta-Roboter mit einem Preis von unter 5.000 Euro äußerst kostengünstig und sorgt für hohe Geschwindigkeiten mit einer Pickrate von mindestens 30 pro Minute. Diese Automatisierungslösung beschleunigt den Verarbeitungsprozess enorm und rendiert sich bereits nach zwölf Monaten. Zudem werden die Mitarbeiter entlastet und können für anspruchsvollere Tätigkeiten eingesetzt werden.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.