Pick and Place E-Kettenproduktion - igus


Was wurde benötigt:
Automatisiertes Auftragen von Dichtmasse auf Metallteile
Anforderungen:
Hohe Flexibilität, Kostendruck, ständige Verfügbarkeit
Material:
robolink DC, 7. Achse, Kettenset und Sauggreifer
Branche:
Montagebranche
Erfolg für den Kunden:
All-In-One Lösung die direkt in den bestehnden Betrieb integriert werden kann

lca-kleben-und-dosieren-anwendung-igus-I
lca-kleben-und-dosieren-anwendung-igus-II
lca-kleben-und-dosieren-anwendung-igus-III

Zur Anwendung

Auch igus selbst setzt Automatisierungslösungen in der Produktion ein. Um der hohen Nachfrage des Markts gerecht zu werden, werden Energieketten teilweise von Robotern vollautomatisch zusammengesetzt. Das ermöglicht eine Skalierung des Produktionsvolumens, entlastet aber gleichzeitig die Mitarbeiter bei monotonen Aufgaben.

Das Problem

Die Bauteile müssen aus einer Zuführung in die Montageschiene eingesetzt werden. Problematisch daran ist die diverse Haltung der einzelnen Kettenglieder. Deshalb wurde die Zuführung der Teile um einen Rütteltisch erweitert.


 

Die Lösung

2 parallel Arbeitende robolink RL-DC griefen mittels eines Sauggreifers das richtig gelagerte Bauteil und führen es dem Montageautomat zu. Beide Roboter sitzen auf einer 7. Achse auf der sie unabhängig voneinander von links nach rechts fahren können.
 

7. Achse-Konfiguartor

Für Roboter unterschiedlichster Hersteller

Erweitern Sie den Arbeitsraum Ihres Roboters mit einem Linearmodul. Schnell, individuell und mit Fixpreis.
 
Zum Konfigurator

Low Cost Automation Shop

Kostengünstige Robotik für Ihr Automatisierungsvorhaben

Den passenden Roboter für Ihre individuelle Anwendung finden Sie in unserem Online-Shop.
Stöbern, informieren und unkompliziert bestellen.
Zum Shop