Energieführungen für die Lackiererei

Abriebarm und dauerhaft elektrostatisch ableitend

Die Lackiererei ist eine sensible Umgebung. Keine Fremdkörper dürfen den Lack verunreinigen und der Explosionsschutz muss auch beachtet werden. Hierbei spielen die verarbeiteten Lacke eine Rolle, aber auch mit den richtig konstruierten Werkzeugen und Maschinen kann man Unfällen schon vorbeugen. Neben Energieketten aus besonders abriebarmem Material bieten wir deshalb auch mehrere Modelle aus leitfähigem ESD-Material an.

Erfolgsgeschichten

E-Chain Automotive Strohtmann

Zuverlässig im Lacknebel – mehrdimensional bewegliche Energiekette

Die mehrdimensionale Energiezuführung triflex R sorgt seit ihrem Einbau vor über zwei Jahren für ein fehlerfreies Lackieren und damit für eine Verfügbarkeit des Lackieroboters rund um die Uhr. Durch die einfache Anbindung werden die Umrüstzeiten erheblich reduziert.

Aris Linearis Automotive Anwendung

Wartungsfreie Lager für Stellantriebe in Lackierstraßen

Diese Stellantriebe der ARIS Stellantriebe GmbH kommen als Klappenversteller in Lackierstraßen zum Einsatz. Hier ergibt sich durch die häufigen Zyklen allerdings eine hohe Belastung für die Gewindekomponenten. Komponenten aus unserem dryspin und iglidur Lagerportfolio schaffen hier Abhilfe. 


Passende Produkte

ESD-Energiekette

ESD-Energieketten

  • Seit Jahren im Einsatz in EX-Schutz-Bereichen bewährt
  • ESD-Material getestet mit über 10 Mio. Zyklen für höchste Anforderungen
Mehr über ESD-Ketten erfahren
e-kette E6.1

e-kette E6.1

  • Superleise und extrem vibrationsarm
  • Abriebarmes Verbinderprinzip (keine Bolzen-Bohrung-Verbindung)
  • Glatter und störkantenfreier Innenraum
Mehr über die E6.1 erfahren
chainflex CF9

Leitungen mit TPE-Mantel

  • Für höchste Beanspruchung
  • Kühlmittelbeständig und kälteflexibel
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • Halogen-, Silikon- und PVC-frei
chainflex Steuerleitung CF9
triflex R readychain

Konfektionierte Schlauchpakete

Bestenend aus einer triflex R e-kette, komplett befüllt mit chainflex Leitungen und Schläuchen zur Versorgung mit Energie, Daten und Medien

Mehr Infos zum Schlauchpaket
e-kette E4Q

e-kettensystem E4Q

  • Öffnen und Schließen ohne Werkzeug möglich
  • Optionale Geräuschdämpfung für leiseren Lauf
  • Materialeinsparung führt zu geringerem Gewicht
Mehr über die E4Q-Serie erfahren
e-kette autoglide 5

Energiekette mit Seil-Bodenführung

  • Energie, Daten, Luft und Flüssigkeiten in einem System
  • 88 % kürzere Montagezeit im Vergleich zu Aluminiumrinnen
Jetzt mehr über die autoglide 5 erfahren

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Dengler

Branchenmanager Automotive Factories

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.