Verpackungs-Roboter - Beindlhof


Was wurde benötigt:
Kostengünstiges und effizientes Portal zum Eisbecher bekleben
Anforderungen:
FDA-konrom, kompakt, leichte Integrierbarkeit, kostengünstig
Material:
igus Linienportal
Branche:
Lebensmittelbranche / Verpackungsbranche
Erfolg für den Kunden:
Individuelles Portal das kostengünstig und einfach integriert werden konnte

lca-kleben-und-dosieren-anwendung-beindlhof-I
lca-kleben-und-dosieren-anwendung-beindlhof-II
lca-kleben-und-dosieren-anwendung-beindlhof-III

Zur Anwendung

Es gibt sehr viele lokale oder regionale Betriebe, die sehr große Stückzahlen produzieren und dabei an Kapazitätsgrenzen stoßen. In diesem Fall wird ein Eis verzehrfertig verpackt. Die Milch dafür stammt vom eigenen Bauernhof und wird somit ohne große Transportwege direkt verarbeitet.

Das Problem

Da die Margen in lokalen Betrieben bei weitem nicht so hoch sind wie bei industriell geertigten Waren. Außerdem bedarf es einer einfachen Integration, da oftmals kein Fachpersonal für Robotikvorhaben vorhanden ist. Ein weiterer Faktor ist die FDA-Konformität, da hier im Umfeld von Lebensmitteln gearbeitet wird.


 

Die Lösung

Ein Linienportal welches die Eisbecher im Runtaktförderer mit den entsprechenden Labels beklebt. Wichtig dabei ist die Unterscheidung der Sorte. Da es diverse Sorten gab musste immer individuell das passende Label verwendet werden.
 

Der Portal Konfiguartor

Entdecken Sie unseren Online-Konfigurator

Mit unseren intuitiven Online-Konfiguratoren können Sie Ihr eigenes Portal mit wenigen Klicks erstellen. Schnell, individuell und mit Fixpreis.
Entdecken Sie jetzt die grenzenlose Freiheit mit unseren Tools.
Zum Konfigurator

Low Cost Automation Shop

Kostengünstige Robotik für Ihr Automatisierungsvorhaben

Den passenden Roboter für Ihre individuelle Anwendung finden Sie in unserem Online-Shop.
Stöbern, informieren und unkompliziert bestellen.
Zum Shop