Verschleißvergleich Gewindetriebe
Werkstoff iglidur® J gegen POM PTFE und PA PTFE

In den igus®-Labors wurde der Verschleiß verschiedener Gewindetriebe verglichen und nach 100.000 Zyklen gemessen.

Unter folgenden Testparametern wurde der Verschleißvergleich durchgeführt:

Belastung: 200 N

Rotationsgeschwindigkeit: 100 rpm

Hublänge: 140 mm

Versuchstemperatur: ~23°C

PA+PTFE auf rostfreiem Stahl, POM+PTFE auf rostfreiem Stahl, iglidur® J auf rostfreiem Stahl

Gewindesteigung: DS10x25, 3/8“-1“

Verschleißvergleich Gewindetriebe

Ergebnis:

Die Verschleißeigenschaften von allen getesteten Materialien sind unterschiedlich. Der Verschleiß von iglidur® J ist deutlich besser als der der Mitbewerber A und B. Mit einem Verschleiß von 1,7 µm, hat iglidur® J über 61% und 33% geringeren Verschleiß als die anderen getesteten Materialien.

Individuellen Anwendungsfall testen?

Gerne testen wir auch Ihren individuellen Anwendungsfall. Nutzen Sie einfach das Kontaktformular!

Weitere Informationen:

Gewindetriebe Lebensdauerberechnung

Mit dem drylin® Gewindetriebe Experte können Sie schnell und einfach die passende Lösung aus Spindel und Gewindemutter finden sowie eine Aussage zur voraussichtlichen zu erwartenden Lebensdauer.

drylin Spindel-Konfigurator

Gewindespindeln und Zapfen schnell und einfach konfigurieren – von der Idee zur technischen Zeichnung in Sekunden.