e-chain® reel

Die verfahrbare Steckdose für 8/10 kV-Mittelspannungsleitungen

Saubere Energieversorgung von Schiffen

Die igus e-chain reel ist ein motorisiertes, auftrommelbares Energiekettensystem, das durch eine Spezialkette bestückt mit Rolleneinsätzen es ermöglicht, die Steckdose in einem Bereich von bis zu 100 m flexibel zu positionieren. So können mehr Schiffe als mit fest installierten Systemen versorgt werden.

Mit den igus Lösungen zur Landstromversorgung, z.B. der e-chain reel, legen wir die Schiffe während der Liegezeiten in den Häfen an die Steckdose – im Unterschied zur Energieerzeugung auf dem Schiff - durch Generatoren, schont die Versorgung mit Landstrom die Umwelt und die Gesundheit der Menschen in der Hafenumgebung nachhaltig. Die Stromversorgung eines ganzen Schiffes ist eine große Herausforderung. Neben den technischen Herausforderungen der Stromversorgung (wie der richtigen Spannung und Frequenz), verändert sich zudem, bei ständig wechselnden Schiffen, der Ort, an dem die vom Schiff kommenden Leitungen angeschlossen werden müssen.
Jetzt e-chain reel anfragen
e-chain reel
e-chain reel
Tech up

Technik verbessern

  • Flexible Landstromversorgung durch verfahren des Steckdosenwagens an den Anschlusspunkt
Cost down

Kosten senken

  • Lange Lebensdauer der Leitungen durch die Führung mit einer Spezialkette mit Rolleneinsätze
Proof

Beweise

  • Störlichtbogenschutz durch geprüfte Steckdosenbox
Recycling

Nachhaltigkeit

  • Keine schädlichen Emissionen: Landstrom statt Energie durch Verbrennung
  • Lassen Sie Ihre Energie- oder Schleppkette am Ende des Lebenszyklus im igus chainge Recycling Programm verwerten. Egal von welchem Hersteller. Sie erhalten dafür einen Voucher

Das könnte Sie auch interessieren

Energieketten Shop

Energieketten Shop Shop mit über 100.000 Produkte für freitragende, gleitende, hängende und stehende Anwendungen.

Energieketten-Konfigurator

Energieketten-Konfigurator In wenigen Schritten Ihr individuelles Energiekettensystem zusammenstellen.

Energieketten Recycling

chainge Programm Energieketten Energieketten wiederverwerten lassen statt wegwerfen.