drygear® Zahnrad- und Getriebetechnik Produktneuheiten 2024

Hier finden Sie innovative Lösungen für Ihren individuellen Anwendungsfall. Unsere neuen Produkte umfassen unter anderem das neue Evoloid- sowie Planetengetriebe, große zerspante Zahnräder sowie individuelle Lösungen für FDA-konforme Zahnräder.

Wir stehen für technologischen Fortschritt und Nachhaltigkeit - unser Motto "Tech up, cost down" ist hierbei unser Leitfaden. 

Tech up, cost down - mit der drygear® Zahnrad- und Getriebetechnik erreichen Sie beides.

drygear® Getriebetechnik

drygear Planetengetriebe

drygear® Planetengetriebe

  • Verfügbare Übersetzungen: 5:1
  • Max. Abtriebsmoment: 6Nm
  • Direkte Motoranbindung möglich
Zum Planetengetriebe
drygear evoloid gear

drygear® Evoloidgetriebe

  • Einzigartige Bauweise mit einer einzahnigen Getriebe-Sonne
  • Verfügbare Übersetzungen: 18:1 über drei Planeten für große Drehmomente
  • Direkte Motoranbindung an NEMA 17 möglich
Zum Evoloidgetriebe

drygear® Zahnradtechnik

Große Zahnräder zerspant

Große zerspante Zahnräder

  • Für besonders großvolumige Anwendungen
  • Wirtschaftliche Preisgestaltung auch bei kleinen Stückzahlen
  • Bis zu Faktor 7 leichter als Lösungen aus Metall
Zum XL-Zahnrad
iglidur® AD210-Zahnräder

FDA-konform und magnetisch

  • Optisch und magnetisch detektierbar
  • Wirtschaftliche Serienfertigung durch Spritzguss
  • FDA-konform und EU 10/2011-konform
Zum FDA-Zahnrad